TK 25.1

Refletor

Número de produto: 50041355

Execução Redondo
Tamanho de microprisma triplo 2,3 mm
Dimensão de montagem, espessura 5,7 mm
Dimensão de montagem, diâmetro 26,4 mm
Superfície refletora, diâmetro 23 mm
Material do espelho reflexivo Plástico
Material do substrato Plástico
Com mudança de polarização Sim
Nomenclatura química, material refletor PMMA8N
Estrutura, superfície ativa Triple
Peso líquido 3 g
Tipo de fixação Algo pode ser colado no verso
Temperatura ambiente, operação -40 ... 65 °C
Grau de proteção IP 67
Número da pauta aduaneira 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467