TK 10.P
Refletor
Área de aplicação | Farmácia |
Execução | Redondo |
Tamanho de microprisma triplo | 1,5 mm |
Dimensão de montagem, espessura | 4 mm |
Dimensão de montagem, diâmetro | 10 mm |
Superfície refletora, diâmetro | 8,5 mm |
Material do espelho reflexivo | Plástico |
Material do substrato | Plástico |
Com mudança de polarização | Sim |
Nomenclatura química, material refletor | PES |
Estrutura, superfície ativa | Triple |
Peso líquido | 1 g |
Tipo de fixação | Algo pode ser colado no verso |
Compatibilidade do material | ECOLAB |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 65 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Número da pauta aduaneira | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |