TG 60
Refletor
Versão especial | Resistente ao calor |
Execução | Redondo |
Dimensão de montagem, espessura | 9 mm |
Dimensão de montagem, diâmetro | 60 mm |
Superfície refletora, diâmetro | 52 mm |
Material do espelho reflexivo | Vidro |
Material do substrato | Plástico |
Estrutura, superfície ativa | Triple |
Peso líquido | 29 g |
Tipo de fixação | Parafuso de trava M6 |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 120 °C |
Número da pauta aduaneira | 90029000 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |