TG 6

Refletor

Número de produto: 50003176

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
TG 15
Refletor
Número de artigo: 50003177
  • Tipo de espelho reflexivo: Refletor
  • Tipo de fixação: Parafuso de trava M3
  • Superfície refletora, diâmetro: 14 mm
  • Material do espelho reflexivo: Vidro
Número de artigo: 50003177
Versão especial Resistente ao calor
Execução Redondo
Dimensão de montagem, espessura 5,1 mm
Dimensão de montagem, diâmetro 6,9 mm
Superfície refletora, diâmetro 4 mm
Material do espelho reflexivo Vidro
Material do substrato Plástico
Estrutura, superfície ativa Triple
Peso líquido 1 g
Tipo de fixação Colável
Temperatura ambiente, operação -20 ... 120 °C
Número da pauta aduaneira 90029000
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Folha de dados - Dimensioned drawing - pdf