TG 15

Refletor

Número de produto: 50003177

Lista de resultados: 3 produtos encontrados
TK 10.P
Refletor
Número de artigo: 50116939
  • Tipo de espelho reflexivo: Refletor
  • Tipo de fixação: Algo pode ser colado no verso
  • Superfície refletora, diâmetro: 8,5 mm
  • Material do espelho reflexivo: Plástico
Número de artigo: 50116939
TKS 50x50.1.HT
Refletor
Número de artigo: 50113309
  • Tipo de espelho reflexivo: Refletor
  • Tipo de fixação: Fixação de passagem
  • Superfície refletora, largura: 47 mm
  • Superfície refletora, altura: 48 mm
Número de artigo: 50113309
MTKS 7x7M.5
Refletor
Número de artigo: 50136823
  • Tipo de espelho reflexivo: Refletor
  • Tipo de fixação: Fixação de passagem
  • Superfície refletora, largura: 7 mm
  • Superfície refletora, altura: 7 mm
Número de artigo: 50136823
Versão especial Resistente ao calor
Execução Redondo
Dimensão de montagem, espessura 5,7 mm
Dimensão de montagem, diâmetro 18 mm
Superfície refletora, diâmetro 14 mm
Material do espelho reflexivo Vidro
Material do substrato Plástico
Estrutura, superfície ativa Triple
Peso líquido 3 g
Tipo de fixação Parafuso de trava M3
Temperatura ambiente, operação -20 ... 120 °C
Número da pauta aduaneira 90029000
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Folha de dados - pdf
Folha de dados - Dimensioned drawing - pdf