TFM 03 22-X

Transponder

Número de produto: 50104688

Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série TFM
Adequado para RFM
Chip I-CodeSLI
Frequência de operação 13,56 MHz
Conjunto de normas válido ISO 15693
Grau de proteção IP 54
Execução Etiqueta
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 0,3 mm x 50 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 1 g
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
Número da pauta aduaneira 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Declaração de conformidade CE - pdf