TFM 03 1910.219
Transponder
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Série | TFM |
Adequado para | RFM |
Chip | I-CodeSLI |
Frequência de operação | 13,56 MHz |
Conjunto de normas válido | ISO 15693 |
Grau de proteção | IP 65 |
Execução | Placa |
Dimensões | 1 mm |
Diâmetro de fora | 30 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PET |
Peso líquido | 5 g |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 85 °C |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |