TFM 03 1110.Ex

Transponder

Número de produto: 50108071

Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série TFM
Adequado para RFM
Chip I-CodeSLI
Frequência de operação 13,56 MHz
Conjunto de normas válido ISO 15693
Grau de proteção IP 67
Execução Vidro
Diâmetro de dentro 5 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico Poliamida (PA) reforçada
Peso líquido 10 g
Temperatura ambiente, operação -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 85 °C
Grupo de dispositivos Ex II
Temperatura de superfície admissível T=80 °C
Classe de temperatura Gases T4
Tipo de proteção contra ignição Proteção «tD» garantida pela carcaça
«nA» sem produção de faíscas
Número da pauta aduaneira 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Declaração de conformidade CE - pdf