A tecnologia adequada
Utilizamos diversas tecnologias a fim de oferecer uma solução ideal para todas as exigências. Elas vão desde a leitura ótica de códigos 1D e 2D até a transferência de dados sem contato através de Radio Frequency Identification.
Código 1D

As informações são representadas no código 1D através de barras e lacunas de diferentes larguras. As barras pretas e lacunas brancas refletem a luz emitida pelo leitor de códigos 1D em diferentes intensidades. As barras pretas refletem menos luz. Isto é detectado pelo módulo de recepção do leitor, que transforma a informação em dados binários que, em seguida, são processados e emitidos através de uma interface.
Vantagens
- Criação fácil e barata
- Um dígito de verificação integrado verifica o código diretamente quanto à validade, o que permite altas taxas de leitura inicial
Âmbitos de aplicação
- Indústria elétrica, automotiva e de bens de consumo
- Logística de transporte
- Envio por correio
Códigos 2D
Existem dois tipos de códigos 2D: o código matricial e o stacked code. No código matricial, as informações são apresentadas através do arranjo de pequenas células geométricas. O stacked code representa um recurso especial. Aqui, as informações são representadas por barras e lacunas de diferentes larguras em várias linhas. A câmera do sensor captura uma imagem do código. O chip da câmera detecta o contraste entre as lacunas brancas e as células pretas e transforma a informação em dados binários. Em seguida, estes dados são processados e emitidos através de uma interface. Ao contrário do código 1D, aqui as informações estão contidas no arranjo das células.
Código matricial 2D

Vantagens
- Espaço necessário mínimo
- O maior conteúdo de informações possível
- Graças ao algoritmo de eliminação de erros integrado, até mesmo os códigos danificados podem ser lidos corretamente
Âmbitos de aplicação
- Logística de transporte
- Indústria eletrônica e automotiva
- Setor de bens de consumo e viagens
- Setor farmacêutico
Stacked code 2D

Vantagens
- Código mais compacto em comparação aos códigos 1D
- Largura e altura variáveis
- Graças ao algoritmo de eliminação de erros integrado, até mesmo os códigos danificados podem ser lidos corretamente
Âmbitos de aplicação
- Logística de transporte
- Indústria de bens de consumo
- Setor de viagens
Radio Frequency Identification – RFID

Um sistema RFID é composto por um dispositivo de escrita/leitura com antena integrada e/ou externa, assim como pelo menos um transponder, que usa ondas eletromagnéticas para a transmissão de dados. Cada transponder é composto por uma antena e um microchip, no qual estão armazenados um número de série inequívoco e inalterável (ID único) bem como outros dados relacionados ao objeto, dependendo do tipo do transponder.
Enquanto transponders ativos utilizam uma fonte de alimentação integrada para a transmissão de dados, os transponders passivos obtêm a energia necessária para a transmissão de dados do campo eletromagnético do leitor. Os sistemas RFID utilizam baixas frequências/LF (125 kHz até 134 kHz), altas frequências/HF (13,56 MHz) ou frequências ultra-altas/UHF (865 MHz até 928 MHz). As frequências utilizadas se diferenciam por alcance, taxa de transmissão e suscetibilidade a interferências. No geral, é válido: quanto mais alta a frequência, maiores alcances de leitura o sistema atinge, porém mais suscetível a interferências ele se torna.
Vantagens
- Não é necessário nenhum «contato visual» entre a unidade de escrita/leitura e o transponder; dependendo da área de frequência, as ondas de rádio atravessam materiais como madeira, papelão ou plástico
- Transponders podem ser integrados no produto ou no meio de transporte
- Sistemas RFID são robustos e confiáveis também em condições difíceis, independentemente de sujeiras
- Ao utilizar transponders graváveis, os dados de produção e qualidade podem ser armazenados diretamente no transponder durante o processo de produção
Âmbitos de aplicação
- Comando de produção
- Controle de acesso
- Identificação de pessoas e objetos
- Identificação de skid, recipientes e paletes
- Controle de fluxo de material em sistemas transportadores e de armazenamento ou na indústria automotiva
Ajuda à seleção
Como os sistemas de identificação devem ser usados?
Ótica
RFID
Leitor de código manual
Nossos produtos adequados
Distâncias de leitura mín. – máx. (dependendo da espessura do módulo e da versão da parte ótica) | Produto | Link | |
---|---|---|---|
50 – 230 mm | CR 50 | Ir para o produto | |
30 – 425 mm | DCR 50 | Ir para o produto | |
20 – 71 mm | CR 100 * | Ir para o produto | |
40 – 160 mm | BCL 8 | Ir para o produto | |
50 – 230 mm | CR 55 | Ir para o produto | |
50 – 330 mm | LSIS 220 | Ir para o produto | |
30 – 425 mm | DCR 55 | Ir para o produto | |
40 – 800 mm | DCR 200i | Ir para o produto | |
30 – 310 mm | BCL 148 * | Ir para o produto | |
50 – 450 mm | BCL 20 | Ir para o produto | |
50 – 180 mm | BCL 95 * | Ir para o produto | |
50 – 680 mm | BCL 300i | Ir para o produto | |
300 – 1.450 mm | BCL 600i | Ir para o produto | |
450 – 1.700 mm | BCL 900i | Ir para o produto | |
200 – 2.400 mm | BCL 500i | Ir para o produto | |
75 – 10.000 mm | LSIS 422i | Ir para o produto | |
– | dependendo da versão, veja os dados das séries BCL 500i, BCL 600i e BCL 900i | Sistemas MSPi | Ir para o produto |
75 – 10.000 mm | LSIS 462i | Ir para o produto |
* Dispositivos para a utilização na automação de laboratório