IO-Link: o padrão para a fábrica interligada

Leuze_IO-Link_Grafik_Landingpage_2024-04


Enquanto membro fundador e desenvolvedor de tecnologia do IO-Link, nós temos um vasto know-how e oferecemos um portfólio abrangente de sensores IO-Link e componentes de sistema, como Master IO-Link e tecnologia de conexão. 

Você recebe sempre tecnologia de última geração – como o Smart Sensor Profile – e muitos sensores com funções adicionais, assim como a possibilidade de integração na nuvem. Com as nossas soluções interligadas, você fica perfeitamente preparado para as atuais e futuras exigências da Smart Factory.

Suas vantagens com IO-Link:

Garantia da qualidade – transparência máxima do processo

  • É garantido o acesso a todos os dados de processo e diagnóstico, bem como a todas as informações do dispositivo.
  • A respectiva versão de hardware e software está disponível na documentação da instalação.
  • Dispositivos integrados são identificados através do número de série.
  • Ajustes de fórmulas são gerenciados através do CLP. O sensor é parametrizado conforme as exigências do pedido de produção.

Diagnóstico – manutenção preventiva

  • Informações de diagnóstico precisas permitem realizar uma manutenção preventiva e otimizar o planejamento para a conservação.
  • A gestão de dados dos parâmetros é automatizada.
  • O técnico de manutenção pode preparar a intervenção através de diagnóstico remoto.
  • Os esforços de trabalho na busca de erros são reduzidos significativamente.

Comissionamento – facilidade na troca de dispositivos

  • Os tipos de dispositivos e designações específicas da aplicação são visíveis em sistemas superiores.
  • A parametrização de um novo sensor ou atuador é realizada pelo master IO-Link ou através de módulo funcional.
  • Uma parametrização também é possível com alguns cliques do mouse por acesso remoto.
  • Ajustes do sensor podem ser facilmente copiados e duplicados.

Economia de custos – em todos os níveis

  • Um planejamento e comissionamento rápido economiza tempo e custos.
  • Custos de armazenamento são economizados, graças à padronização da tecnologia de conexão.
  • Para todos os sensores e atuadores, independentemente da complexidade – seja chaveamento, medição, binários multicanal, sinal misto – existe uma única interface padronizada.
  • O IO-Link enquanto sistema completo economiza custos em todos os níveis, desde o planejamento e o comissionamento até o reparo e a manutenção.

Exemplos de aplicação

Controle de ocupação de prateleiras e batente para paletes
csm_apic_il_ods10_ods110_odsl96_optical_distance_sensors_push-through_protection_wl_460px_4053e14eaf

Exigência:

Antes de um palete ou recipiente ser armazenado em uma prateleira, é preciso garantir que a prateleira está vazia. Durante a entrada do braço telescópico ou forquilha, é preciso garantir que a mercadoria armazenada não será empurrada no sentido errado.

Solução:

Os sensores fotoelétricos difusos das séries HT 10, 110 e HRT 25B detectam também os mais variados paletes e recipientes. Com seus pontos de chaveamento precisos, eles podem ser utilizados em praticamente qualquer sistema de armazenagem automática para o controle de ocupação de prateleiras ou batente para paletes.

Vantagens do IO-Link:

  • Em caso de troca, são assumidos os parâmetros armazenados do antecessor
  • Possibilidades de diagnóstico aprimoradas através de telemanutenção
  • Pontos de chaveamento configuráveis e ajustáveis remotamente
Medição de espessuras de materiais
csm_apic_mt_odsl8_ods9_optical_distance_sensors_material_thikness_mesaurement_wl_orig_460px_e0c299396f
Exigência:

Para garantir um processo ideal de perfuração, a espessura do material deve ser verificada. Para isso, a distância em relação ao material é medida com alta resolução.

Solução:

Os sensores ODSL 8e ODS 9 medem a distância com resoluções até 0,01 mm, proporcionando assim a base para uma alta qualidade desta etapa do processo.

Vantagens do IO-Link:
  • Alta transparência do processo através da notificação de eventos de diagnóstico relevantes
  • Parametrização automática através do master IO-Link ou de módulo funcional
  • Dados de processo – por ex., a espessura de material da chapa – ficam disponíveis em tempo real
  • Dados de medição são transmitidos e processados digitalmente sem perdas
Controle de curvatura/flecha
csm_apic_mt_odsl8_ods10_odsl96_optical_distance_sensors_loop_control_wl_orig_460px_c5b5f14c06
Exigência:

Quando a matéria-prima é alimentada em bobinas em processos sincronizados, deve ser realizado um controle da curvatura para compensar intermitências do movimento de avanço. Para isso, é necessário verificar o tensionamento do material. Dessa maneira, a realimentação no momento certo impede a ruptura do material.

Solução:

O tensionamento do material pode ser monitorado através da medição da flecha. Graças às diferentes geometrias do ponto de luz, o sensores ODSL 8, ODS 10  e ODSL 96 podem medir de maneira confiável os mais variados materiais com as mais diversas superfícies.

Vantagens do IO-Link:
  • Alta transparência do processo através da notificação de eventos de diagnóstico relevantes e dados de medição em tempo real
  • Parametrização automática através do master IO-Link ou de módulo funcional
  • Otimizações são possíveis durante o processo através do controle ou pelo operador de máquinas
Detecção de peças e verificação de tipo
csm_apic_at_ods110_parts-detection_wl_460px_c55bdc1c3a
Exigência:

Na execução da estrutura de automóveis, peças da estrutura e diferentes variantes devem ser detectadas com segurança. As verificações são realizadas durante o processo de trabalho. Ao mesmo tempo, a instalação dos sensores deve ser realizada eventualmente fora das faixas de trabalho de robôs.

Solução:

Nossos sensores TOF compactos de medição e chaveamento ODS 110/ HT 110 são a solução perfeita – mesmo em situações de montagem em espaços confinados. As variantes ODS HT 10 são adequadas para áreas de medição com alcance acima de 5 m. Elas também podem ser montadas fora das células robotizadas.

Vantagens do IO-Link:
  • No caso de troca de modelo ou variante, novas distâncias ou pontos de chaveamento dos sensores são predefinidos pelo CLP, e o sensor é novamente parametrizado em função das peças
  • Os valores de medição e dados de processo atuais ficam disponíveis em tempo real
  • Otimizações podem ser realizadas durante o processo em andamento
  • Pontos de chaveamento podem ser configurados e ajustados remotamente
Detecção de objetos transparentes
csm_apic_prk_18b_transparent_detection_wl_460px_6dedda2e52
Exigência:

Objetos transparentes sobre uma correia transportadora devem ser detectados com segurança durante o processo – mesmo sob condições ambientais difíceis, como embaçamento, vapor de água ou sujeira.

Solução:

Através da utilização de uma barreira de luz retrorreflexiva para objetos transparentes com IO-Link – como a nossa PRK 3C PRK 55  ou PRK 18B – as influências ambientais são detectadas e analisadas, de maneira que o comando da máquina possa reagir.

Vantagens do IO-Link:
  • Emissão dos dados de processo em tempo real através de Dual Channel:
  • Canal 1: sinal de trigger rápido através da saída de chaveamento
  • Canal 2: configuração e monitoramento através de IO-Link
  • Emissão dos valores reais e dos limiares de chaveamento para o diagnóstico de processo online
Medição do diâmetro do rolo
csm_apic_ods9_reel_diameter_measurement_wl_460px_6064f7a989
Exigência:

O diâmetro de um rolo de material deve ser controlado, a fim de regular a força de tração e a velocidade de desenrolamento da máquina e detectar o tempo restante antes de trocar o rolo.

Solução:

Um sensor de distância ótico ou um sensor de distância por ultrassom – como o ODS 9 ou o ODS 96B – mede a distância do sensor até o rolo. Os valores de medição são transmitidos digitalmente através dos dados de processo IO-Link para o comando da máquina. Não é necessário realizar nenhuma conversão dos valores de medição de analógico para digital.

Vantagens do IO-Link:
  • Transmissão digital dos valores de distância
  • Limiares de chaveamento podem ser definidos pelo comando da máquina em função do material e da superfície
  • Possibilidade de diagnóstico simples e rápido
Detecção de marcas de impressão
csm_apic_krt3b_print_mark_detection_wl_460px_4b7d29b180
Exigência:

Marcas de impressão em um produto devem ser detectadas com a ajuda de um detector de contraste. As marcas de impressão e os fundos podem ser diferentes de um produto para outro.

Solução:

É utilizado um detector de contraste ótico – como o KRT 3B ouKRT 18B – que determina as condições de contraste ideais através de várias cores de emissão. As cores de emissão são programadas uma vez através de uma rotina de autoaprendizado (teach) e armazenadas no sensor ou no controle. Então, produtos definidos e programados via IO-Link podem ser selecionados a partir da memória de fórmulas do sensor ou transmitidos pelo controle. Não é necessário um novo processo de teach-in.

Vantagens do IO-Link:
  • Pré-configurações das fórmulas são assumidas da memória no caso de troca de produtos
  • Emissão dos valores reais atuais das condições de contraste e avaliação no comando da máquina
  • Emissão dos dados de processo em tempo real através de Dual Channel:
  • Canal 1: sinal de trigger rápido através da saída de chaveamento
  • Canal 2: configuração e monitoramento através de IO-Link
Detecção de objetos no filme
csm_apic_pa_cml730_powersetting_foil_detection_wl_460px_4b9881b2c8
Exigência:

Objetos que se encontram entre dois filmes plásticos contínuos devem ser detectados e medidos na largura.

Solução:

A cortina de luz de medição do tipo CML 730 com Power Setting irradia os filmes parcialmente transparentes com seu transmissor ajustado para alta potência. A quantidade e a posição dos feixes interrompidos são emitidas ao comando da máquina através da interface IO-Link. Parâmetros de feixe predefinidos e dependentes do material podem ser transmitidos para a cortina de luz através de IO-Link.

Vantagens do IO-Link:
  • Emissão rápida de todos os dados de feixe
  • Pré-configurações possíveis através do gerenciamento de fórmulas
  • Possibilidade de diagnóstico simples