SYS-HAMT-P1-000-002
Relé de segurança
Aplicação | Muting X e 2 x Muting X como substituição para MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx |
Funções | Interface de diagnóstico via PC Intertravamento de inicialização/rearme (RES) Monitoramento de circuitos cruzados Monitoramento de tempo de muting (10min / 100h) Monitoramento dinâmico dos contatores (EDM), selecionável Monitoramento estático dos contatores (EDM) Saída de sinalização, erro de sistema Saída de sinalização, muting |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | Até 4 (dependendo da categoria do dispositivo de proteção instalado a montante), EN ISO 13849 |
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 3 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
Tipo de tensão | CA/CC |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Sensores de segurança conectáveis (AOPDs) | Até 2 AOPD tipo 4 |
Dispositivos de segurança eletromecânicos conectáveis | Chaves de segurança Dispositivos de comando de parada de emergência, de 1 ou 2 canais |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne parafusável |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 67,5 mm x 99 mm x 111,5 mm |
Peso líquido | 340 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Número de AOPDs tipo 4, categoria 4 conectáveis | 2 Unid. |
Número de chaves de segurança, categoria 4 conectáveis adicionalmente | 2 |
Grau de proteção | IP 20 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |