SLSER 8/66-S12
Barreira de luz de segurança de feixe único, receptor
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.
Série | 8 |
Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
Tipo de dispositivo | Receptor |
Tipo | 2, IEC/EN 61496 |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
MTTFd | 400 anos, EN ISO 13849-1 |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 2, EN ISO 13849 |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
Princípio de chaveamento | Comutação por sombra |
Frequência de chaveamento | 200 Hz |
Tempo de resposta | 2,5 ms |
Período de inicialização | 100 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 70 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem Ranhuras em forma de cauda de andorinha Rosca de fixação |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | II |
Certificações | TÜV Nord c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |