SLS46CI-40.K28
Barreira de luz de segurança de feixe único, transmissor
Série | 46C |
Funções | Entrada de ativação |
Tipo | 2, IEC/EN 61496, em combinação com uma unidade de monitoramento de testes adequada, p. ex. MSI-TR1B, Em combinação com uma unidade de monitoramento de testes adequada, p. ex. MSI-TR1B |
SIL | 1, IEC 61508, em combinação com uma unidade de monitoramento de testes adequada, p. ex. MSI-TR1B, Em combinação com uma unidade de monitoramento de testes adequada, p. ex. MSI-TR1B |
SILCL | 1, IEC/EN 62061, em combinação com uma unidade de monitoramento de testes adequada, p. ex. MSI-TR1B, Em combinação com uma unidade de monitoramento de testes adequada, p. ex. MSI-TR1B |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008, Em combinação com uma unidade de monitoramento de testes adequada, p. ex. MSI-TR1B |
MTTFd | 400 anos, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3E-10 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 2, EN ISO 13849, Em combinação com uma unidade de monitoramento de testes adequada, p. ex. MSI-TR1B |
Alcance de operação | 0,5 ... 40 m |
Limite do alcance | 0,5 ... 48 m |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Comprimento de onda | 940 nm |
Forma do sinal transmitido | Pulsado |
Grupo de LEDs | 1 |
Ângulo de abertura, máx. | -5 ... 5 ° |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 %, Incl. ondulação residual |
Ondulação residual | 10 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 40 mA |
Número de entradas de ativação | 1 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Tensão de chaveamento | high: ≥8V low: ≤ 1,5 V |
Tensão de chaveamento high mín. | 8 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 1,5 V |
Atraso de ativação/bloqueio | 1 ms |
Resistência de entrada | 10.000 Ω, -30 ... 30 % |
Estado de chaveamento active | high |
Frequência de chaveamento | 250 Hz |
Tempo de resposta | 2,5 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 2.000 mm |
Material da bainha | PUR |
Número de fios | 4 fios |
Seção transversal do fio | 0,21 mm² |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PC-PBT |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Peso líquido | 50 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Compatibilidade do material | ECOLAB |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | III, Tensão padrão 50 V |
Certificações | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ECLASS 15.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |
ETIM 10.0 | EC001831 |