SLS46C-70.K48-M12

Barreira de luz de segurança de feixe único, transmissor

Número de produto: 50126548

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 46C
Versão especial Entrada de ativação
Funções Entrada de ativação
Tipo 4, IEC/EN 61496, em conjunto com um relé de segurança MSI-TRMB, Em conjunto com um relé de segurança MSI-TRMB
SIL 3, IEC 61508, em conjunto com um relé de segurança MSI-TRMB, Em conjunto com um relé de segurança MSI-TRMB
SILCL 3, IEC/EN 62061, em conjunto com um relé de segurança MSI-TRMB, Em conjunto com um relé de segurança MSI-TRMB
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1:2008, Em conjunto com um relé de segurança MSI-TRMB
MTTFd 900 anos, EN ISO 13849-1
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849:2008, Em conjunto com um relé de segurança MSI-TRMB
Alcance de operação 5 ... 70 m
Limite do alcance 5 ... 80 m
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 630 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs 1
Ângulo de abertura, máx. -2,5 ... 2,5 °
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 20 %, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 40 mA
Número de entradas de ativação 1 Unid.
Tipo de tensão CC
Tensão de chaveamento high: ≥8V
low: ≤ 1,5 V
Tensão de chaveamento high mín. 8 V
Tensão de chaveamento low máx. 1,5 V
Atraso de ativação/bloqueio 1 ms
Resistência de entrada 10.000 Ω, -30 ... 30 %
Estado de chaveamento active high
Frequência de chaveamento 250 Hz
Tempo de resposta 2,5 ms
Período de inicialização 300 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-PBT
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 50 g
Cor da carcaça Amarelo
Tipo de fixação Fixação de passagem
Compatibilidade do material ECOLAB
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III, Tensão padrão 50 V
Certificações c TÜV NRTL US
c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ECLASS 15.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
ETIM 10.0 EC001831
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - Application Note - PLd with SLS46C-K4 and a Safety PLC - pdf
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf