SLS 78/2 RE 24V/G
Barreira de luz de segurança de feixe único, receptor
Série | 78 |
Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
Tipo de dispositivo | Receptor |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 400 anos, EN ISO 13849-1 |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -15 ... 15 % |
Tempo de resposta | 20 ms |
Tipo de conexão | Borne |
Número de polos | 7 polos |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |