SLE46CI-70.K4/4P

Barreira de luz de segurança de feixe único, receptor

Número de produto: 50126333

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 46C
Funções Indicador de alinhamento
Saída de diagnóstico
Tipo 4, IEC/EN 61496, em conjunto com um relé de segurança MSI-TRMB, Em conjunto com um relé de segurança MSI-TRMB
SIL 3, IEC 61508, em conjunto com um relé de segurança MSI-TRMB, Em conjunto com um relé de segurança MSI-TRMB
SILCL 3, IEC/EN 62061, em conjunto com um relé de segurança MSI-TRMB, Em conjunto com um relé de segurança MSI-TRMB
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1:2008, Em conjunto com um relé de segurança MSI-TRMB
MTTFd 900 anos, EN ISO 13849-1
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849:2008, Em conjunto com um relé de segurança MSI-TRMB
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 20 %, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 15 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tensão de chaveamento high mín. 22 V
Tensão de chaveamento low máx. 2 V
Tensão de chaveamento, típ. 23 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tensão de chaveamento high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Função Saída de diagnóstico
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Função Saída de chaveamento
Frequência de chaveamento 250 Hz
Tempo de resposta 2,5 ms
Período de inicialização 300 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PUR
Número de fios 4 fios
Seção transversal do fio 0,21 mm²
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-PBT
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 100 g
Cor da carcaça Amarelo
Tipo de fixação Fixação de passagem
Compatibilidade do material ECOLAB
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III, Tensão padrão 50 V
Certificações c TÜV NRTL US
c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ECLASS 15.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
ETIM 10.0 EC001831
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - Application Note - PLd with SLS46C-K4 and a Safety PLC - pdf
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf