Holzindustrie_1400x400

Soluções voltadas para o futuro para o setor de processamento de madeira

Como um fabricante experiente de sensores industriais, temos ampla experiência com aplicações de sensores na indústria de processamento de madeira. Nossos produtos inovadores oferecem soluções eficientes e preparadas para o futuro para os desafios específicos da indústria de processamento de madeira.

Fabricantes renomados de máquinas estão estabelecendo novos padrões e referência em sistemas automatizados. A base para isso é a tecnologia de sensores inteligentes, oferecendo confiabilidade máxima e maximizando a disponibilidade do sistema.

Os nossos sensores, que são compatíveis com a Indústria 4.0, permitem processos transparentes e otimizados. Soluções modernas em nuvem garantem que os dados de processo estejam disponíveis no mundo todo para a manutenção e monitoramento do sistema, a qualquer momento.


Detecção de objetos na seção de alimentação/inspeção de presença

HT46C_Objekterkennung_Vollholz_01_700x500px

Exigência:

As peças de madeira são transportadas entre as estações de processamento por meio de transportadores. Para controlar o transporte e cada processo individual, cada tábua precisa ser detectada na sua posição precisa.


Solução:

Os sensores ópticos da série HT 46C ou HRT 8 incluem um modelo de sensor fotoelétrico com uma ampla área de detecção que detecta com confiança as tábuas e pranchas, mesmo que tenham diferença de estrutura ou cor.

Detecção de objetos em ambientes sujos/inspeção de presença

HT46C_Objekterkennung_Verschmutzter_Umgebung_Fraese_01_700x500px

Exigência:

No processamento de madeira, os objetos de madeira deve ser detectados para o controle do processo, de modo que seja insensível à poeira e sujeira.


Solução:

A série 46 e a série 49 de sensores fotoelétricos com ampla reserva de funcionamento e ponto de luz com uso intensivo de energia são adequados para a detecção de objetos em ambientes sujos. Os modelos adaptados com resistência aprimorada à poeira, como o sensor do tipo HT46C.E, são ainda mais robustos.

Detecção de objetos em ambientes sujos

LCS1_Objekterkennung_Verschmutzter_Umgebung_01_700x500px

Exigência:

Para iniciar uma serra automatizada ou estação de processamento, as chapas de madeira devem ser detectadas independentemente da sua superfície, até em ambientes especialmente empoeirados ou sujos.


Solução:

Os sensores capacitivos nos modelos M18 ou M30 para alcances de até 60 mm podem ser integrados com facilidade à tecnologia de transporte. Eles detectam as placas de madeira independentemente da cor ou da queda de lascas. A série LCS1 com mangueira metálica é uma versão muito robusta. A execução padrão do LCS2 com carcaça plástica também pode ser usada como opção.

Cálculo do comprimento

HT46C_Laengenermittlung_700x500px

Exigência:

O comprimento das peças metálicas, desde madeira bruta até lâminas de madeira, deve ser determinado com flexibilidade pelos sensores no sistema de controle a uma velocidade constante do transportador.


Solução:

O comprimento das peças de madeira pode ser determinado de modo confiável usando sensores ópticos com um tempo de resposta curto. Para essa finalidade, são adequados os sensores fotoelétricos a laser (particularmente precisos) da série HT46CL ou as séries HT49 ou HT25com ponto de luz LED, dependendo do alcance necessário.

Proteção de acesso na área da ponte rolante para galpão

MLD500_personenschutz_02_700x500px

Exigência:

A área automatizada da ponte rolante deve ser protegida para garantir uma operação suave. Para essa finalidade, os sensores de segurança optoeletrônicos devem ser usados para minimizar o impacto nos pontos de acesso.


Solução:

Montada em uma posição protegida nas colunas de dispositivos UDC, é possível proteger até áreas grandes com as grades de luz de segurança MLD em 2, 3 ou 4 feixes de até 80 m. Colunas de espelhos estão disponíveis para deflexão de feixes nos cantos. Se for necessária uma fixação mais flexível, o dispositivo de segurança de feixe de luz SLS46C é adequado como uma barreira de luz unidirecional para a configuração de um sistema multifeixes.

Proteção pessoa na área do robô/pontos de operação

MLC500_personenschutz_roboterzelle_02_700x500px

Exigência:

Todas as áreas em frente às aberturas da máquina e alimentações próximas ao ponto de operação, devem ser protegidos com sensores de segurança de alta resolução para detectar até mesmo interrupções pequenas.


Solução:

Com resoluções escalonadas de 14 mm e comprimentos de até 3000 mm, as cortinas de luz de segurança MLC com características adicionais oferecem uma solução personalizada. Para uma proteção padrão simples, o ELC pode ser usado em aberturas de até 1500 mm. 

Posicionamento no armazém vertical

AMS100_Positionierung_Hochrregallager_01_700x500px

Exigência:

O transporte automático de painéis ou pilhas de madeira no armazém exige um posicionamento rápido e preciso do carro de transferência ou do sistema de armazenagem. Isso exige sensores de posição com alcances de operação e precisão adequados.


Solução:

Os sistemas robustos de posicionamento a laser AMS 100 ou AMS 300 estão disponíveis em alcances de operação escalonados de até 300 m e com várias interfaces para conexão ao CLP.

Detecção de colisão/posicionamento

ODS10_Kollisionserkennung_01_700x500px

Exigência:

Em sistemas com várias pontes rolantes automáticas em um trilho, colisões devem ser evitadas. O alcance de operação do sensor deve ser selecionado em conformidade com as velocidades de deslocamento.  


Solução:

Os sensores ópticos das séries ODS 96/10 ou HT10/96 podem ser usados para monitoramento de colisão de até 25 m contra um refletor, com opções de sinal analógico ou digital. Pode ser usado um sensor com uma carcaça plástica reforçada (SR10) ou carcaça metálica (SR96) dependendo das exigências. 

Medição da altura de pilhas, dimensão, contorno ou volume

ODSL96B_Stapelhoehenmessung_Holzplatten_01_700x500px

Exigência:

O empilhamento automático dos objetos serrados ou processados exige o monitoramento de altura para garantir pilhas uniformes para finalidades de controle. Para permitir larguras diferentes, o monitoramento deve ser feito por cima.


Solução:

Dependendo da altura da pilha, um sensor de medição ODS 110 ou um sensor fotoelétrico com vários pontos de comutação (ToF) pode ser usado para a medição da altura e para o monitoramento de altura por cima. Variantes especialmente robustas em uma carcaça de metal estão disponíveis como ODS 96.

Proteção de acesso

LBK_personenschutz_roboterzelle_02_700x500px

Exigência:

Um bloqueio de rearme adicional foi projetado para evitar acidentes em áreas monitoradas, incluindo ao cortar para o tamanho desejado. Este ambiente de serragem exige um alto nível de resistência à poeira.


Solução:

O seguro sistema de radar LBK é robusto contra poeira. São necessários pelo menos dois dispositivos para o monitoramento da área na célula de serragem. Até seis sensores podem ser combinados com um controlador LBK dependendo do tamanho da célula.

Sistema transportador de madeira/controle de presença

PRK328_Holzfoerdertechnik_03_700x500px

Exigência:

Um sensor facilmente integrado que pode ser instalado, por exemplo, nas laterais dos transportadores, deve ser usado para detectar as peças de madeira. A função também deve ser confiável em ambientes empoeirados e com possíveis leves vibrações.


Solução:

O sensor robusto e cilíndrico da série PRK 328 com saída óptica em ângulo reduz o espaço de instalação necessário e aumenta e disponibilidade, mesmo em ambientes empoeirados. A manga metálica e as porcas garantem a instalação à prova de vibração.

Detecção de marcação e controle de corte

LRT8_Markierungserkennung-in-verschmutzter-Umgebung_01_700x500px

Exigência:

Para serrar de modo automatizado com diferentes tipos de madeira, uma marca aplicada em uma cor definida deve ser detectada com confiança. Isso permite cortar comprimentos individuais.


Solução:

O sensor de luminescência LRT8 detecta determinados “pigmentos” na marca em qualquer superfície de madeira para controle de serragem e é muito resistente à sujeira graças à luz UV.

Trava de proteção da porta/proteção de acesso

L100_Zugangssicherung_01_700x500px

Exigência:

O status dos pontos de acesso do sistema, por exemplo, das portas de serviço, precisam ser monitorados durante a operação por motivos de segurança ocupacional. 


Solução:

As compactas chaves e bloqueios com trava da série L100 ou a versão especialmente robusta da série L 300 são adequadas para a proteção de acesso da porta de proteção. Todas as travas de proteção possuem saídas OSSD.

Função de segurança

APIC_PA_MSI400_Safety_sensors_wl_700x500_(1)

Exigência:

Sensores de segurança combinados para uma melhor função de segurança. Dispositivos de chaveamento/relés de segurança adequados devem ser selecionáveis para essa finalidade.


Solução:

Com uma função fixa como um relé de segurança MSI-SR ou livremente programável como um controlador de segurança MSI 400 e software de programação intuitivo, esses produtos de segurança fornecem soluções personalizadas de segurança.