Soluções em sensores para pontes rolantes

Os sistemas de pontes rolantes industriais servem para o armazenamento permanente ou temporário de mercadorias. Uma detecção de posição automatizada da ponte rolante torna o processo de produção notavelmente mais eficiente.

Nossos sensores garantem a segurança do processo e aumentam a produtividade e a disponibilidade de sua instalação. Além disso, eles protegem pessoas e materiais. A barreira de luz ótica para a transmissão de dados DDLS estabelece uma conexão entre a ponte rolante e o controle. Diferentes tecnologias em sensores para a determinação da posição permitem o posicionamento exato da ponte rolante e o controle da garra. Sensores de segurança para a proteção anticolisão evitam possíveis colisões.

06_IL-Grafik_Krane_2400x1542px
[01] Transmissão ótica de dados até 100 Mbit/s
Krane_Optische-Datenübertragung-bis-100Mbits

Exigência:
É necessária a transmissão de dados sem fio com uma taxa de transmissão de até 100 Mbit/s para o guindaste de pórtico ou para o gancho de elevação, a partir de fieldbuses baseados em Ethernet como, por exemplo, PROFINET, EtherCAT e Ethernet TCP/IP.

Solução:
A barreira de luz para a transmissão de dados DDLS 500 com interfaces Ethernet industriais transmite dados com uma taxa de transmissão de até 100 Mbit/s. Com o laser de alinhamento e a placa de montagem pré-montada, é possível alinhar os dispositivos de maneira especialmente fácil. Além disso, o servidor web integrado garante um diagnóstico remoto rápido e independente do local.

[02] Proteção anticolisão / monitoramento de distâncias
APIC_IL_ODS10_ODSL96_Optical_distance_sensors_Collision_protection_crane_700x500

Exigência:
Quando várias pontes rolantes funcionam sobre os mesmos trilhos, a distância entre as pontes rolantes deve ser monitorada.

Solução:
Os sensores de distância óticos ODS 10/HT 10 medem a distância entre as pontes rolantes individuais. O alcance é de até 8 m na medição em qualquer objeto e de até 25 m na medição em um refletor cooperante. As informações são disponibilizadas através de uma saída analógica ou através de saídas digitais.

[03] Proteção anticolisão para evitar danos
Krane_Auffahrsicherung-zum-Schutz-vor-Beschädigung

Exigência:
Para proteger a ponte rolante contra uma colisão descontrolada, uma estrutura com componentes seguros deve ser usada para a detecção da aproximação e para a parada do acionamento.

Solução:
As barreiras de luz de segurança de feixe único compactas SLS 46C são utilizadas juntamente com as unidades de avaliação para o teste periódico MSI-TR. O procedimento de teste já está integrado nos dispositivos da série MLD 500. Estes dispositivos são usados quando não há restrições de espaço ou quando são necessários alcances especialmente grandes.

[04] Detecção da posição final
Krane_Erkennung-der-Endlage

Exigência:
Deve ser detectada a posição final da ponte rolante ou do gancho de elevação.

Solução:
Os sensores indutivos da série IS 244 detectam a posição final da ponte rolante ou do gancho de elevação. Os dispositivos podem ser montados de maneira flexível graças ao campo de detecção que pode ser ajustado em cinco sentidos. Para a conexão estão disponíveis versões com conector M12 ou área de aperto confortável.

[05] Posicionamento com sistema de posicionamento por código de barras
Krane_Positionierung-mit-Barcode-Positioniersystem

Exigência:
A ponte rolante ou gancho de elevação deve ser posicionado de acordo com a posição para onde o movimento deve ser efetuado. Várias pontes rolantes podem encontrar-se em um trilho.

Solução:
Os compactos sistemas de posicionamento por código de barras BPS 300i permitem o posicionamento exato. Graças às diversas interfaces, os dispositivos podem ser integrados facilmente no controle. As fitas de códigos de barras autocolantes são otimizadas para uso industrial e são extremamente resistentes.

[06] Posicionamento com sistema de posicionamento a laser
Krane_Positionierung-mit-Laser-Positionsiersystem

Exigência:
A ponte rolante ou gancho de elevação deve ser posicionado de acordo com a posição para onde o movimento deve ser efetuado. Não é possível colocar uma fita de códigos de barras para o posicionamento.

Solução:
O sistema de posicionamento a laser AMS 300i determina, de maneira rápida e com elevada precisão absoluta, distâncias em partes móveis da instalação com um alcance de até 300 m. Em milésimos de segundo, os dispositivos disponibilizam os valores medidos para regulações dinâmicas através de uma seleção abrangente de interfaces industriais Ethernet ou fieldbus.