Soluções orientadas para o futuro para a intralogística
Como especialistas do setor, nós conhecemos muito bem os campos de aplicação da intralogística, com todas as suas necessidades específicas. Desenvolvemos nossos produtos de maneira direcionada para isso e oferecemos a você soluções eficientes e orientadas para o futuro.
Líderes de mercado, como a Amazon, Tesco ou Zalando, definem padrões que se tornam referências. Desenvolvimentos, como a entrega no mesmo dia ou dentro de uma hora, requerem uma logística sofisticada e centros de distribuição altamente automatizados. A base para isso são sensores inteligentes, que funcionam de maneira eficaz e confiável e, assim, garantem a disponibilidade máxima da instalação.
Os nossos sensores compatíveis com a Indústria 4.0 garantem processos eficientes e transparentes. Como os sensores individuais estão oferecendo um desempenho cada vez mais alto, muitas vezes a quantidade de sensores necessários em uma instalação é reduzida. Além disso, os sensores dispõem de uma função de automonitoramento, o que torna praticamente impossível ocorrerem imobilizações. Através de soluções modernas em nuvem, os dados de processo são disponibilizados no mundo todo para tarefas de manutenção e monitoramento.

Economia de custos graças ao desempenho
Nosso portfólio de produtos se caracteriza por um comissionamento rápido, operação intuitiva e desempenho elevado. Um exemplo são os sensores baseados em câmera IPS 200i/400i para o posicionamento preciso nos compartimentos em prateleiras de profundidade simples ou dupla: sua funcionalidade elevada permite reduzir os custos totais da instalação.

Conhecemos as suas exigências
Como especialistas do setor, há décadas que desenvolvemos sensores especialmente para a intralogística. A proximidade com nossos clientes e com a aplicação resulta em produtos que são perfeitamente adaptados às necessidades. Um exemplo é o nosso transmissor ótico de dados DDLS 500. Ele transmite dados com até 100 Mbit/s, pode ser integrado facilmente no controle através de diferentes interfaces Ethernet industriais e alinhado de maneira simples com o ponteiro laser integrado.

Fornecedor completo para a intralogística
Como especialistas em intralogística, a nossa aspiração é oferecer a solução adequada para cada uma das suas aplicações na intralogística. Nossos sensores garantem o funcionamento confiável e seguro das suas instalações. E, se necessário, o nosso serviço está pronto para ajudar 24 horas, 7 dias por semana.

Âmbitos de aplicação e produtos de destaque
Lorem Ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.