Soluções em sensores para embalagem de laticínios
No enchimento e na embalagem de leite e laticínios, as exigências de higiene para sistemas de automação são particularmente altas. Além disso, grandes diferenças de temperatura ocorrem entre os períodos de operação e os ciclos de limpeza que são realizados regularmente. Durante o processo de limpeza, todos os componentes das máquinas de embalagem devem suportar altas pressões e temperaturas, além de produtos de limpeza agressivos.
Nas áreas de produção com contato direto com alimentos podem ser utilizados exclusivamente sensores com carcaça em aço inox e placas de plástico. Nós oferecemos um grande portfólio de produtos para a embalagem sensível em termos de higiene para alimentos. Nossos sensores em aço inox das séries 53C e 55C, com certificação ECOLAB, são projetados para tarefas exigentes de detecção. As cortinas de luz de segurança MLC 500-IP em um tubo de proteção adicional também estão construídas para estes campos de aplicação e exigências ambientais. Como os dispositivos são encapsulados em um tubo de proteção, eles atingem os elevados graus de proteção IP 67 e IP 69K. Para a proteção de portas ou tampas é possível utilizar as chaves de segurança com trava L250 com design higiênico e com o grau de proteção adequado.

Exigência:
No sistema de enchimento de vidros de iogurte ou garrafas de leite, a posição desses recipientes deve ser detectada de maneira confiável na esteira transportadora. Os sensores para esta aplicação devem suportar as mais exigentes condições ambientais na área branca.
Solução:
A barreira de luz retrorreflexiva PRK 55C detecta recipientes transparentes de maneira confiável. O ajuste da sensibilidade pode ser realizado através de uma tecla de teach. Uma função tracking opcional compensa automaticamente sujeiras no refletor ou sensor. A carcaça robusta em aço inox, em modelo Wash-Down, atinge o grau de proteção IP 69K.

Exigência:
O nível de enchimento deve ter exatamente a mesma altura em todos os recipientes – o que se pretende é evitar um enchimento dos recipientes abaixo deste nível. Sensores óticos podem ser usados em condições ambientais exigentes para uma detecção confiável do nível de enchimento de líquidos aquosos em quaisquer recipientes.
Solução:
Devido ao comprimento de onda dos LEDs, as barreiras de luz unidirecionais LS55CI.H2O e LE55CI.H2O são adequadas para a detecção de líquidos aquosos. O sistema de transmissor e receptor da série em aço inox 55C, no modelo Wash-Down, oferece uma alta potência de radiação e também detecta líquidos em recipientes coloridos e recipientes com etiquetas de plástico.

Exigência:
Para o controle de transporte de uma linha de transporte de uma pista de embalagens flexíveis, deve ser detectado o fluxo de mercadorias. Com sensores óticos é possível detectar até os menores espaços entre as embalagens flexíveis.
Solução:
A barreira de luz retrorreflexiva PRK 55CL, com pequeno ponto de luz laser, é adequada para a detecção de espaços pequenos. Um refletor correspondente em carcaça em aço inox MTKS.5 está disponível em várias dimensões. O sensor e o refletor possuem certificação ECOLAB.

Exigência:
Quando produtos idênticos são combinados em lotes maiores, eles precisam ser detectados de maneira confiável independentemente da forma, cor e superfície. Sensores de alto desempenho são um importante pré-requisito para um grau de automação elevado.
Solução:
Graças à grande reserva de funcionamento e às boas características óticas, as barreiras de luz retrorreflexivas PRK 46C são adequadas para a detecção de embalagens secundárias. Os sensores atingem o grau de proteção IP 69K e possuem certificação ECOLAB. Estão disponíveis outras variantes com diferentes geometrias do ponto de luz.

Exigência:
Para o monitoramento e a rastreabilidade do processo, o código impresso na tampa de um recipiente pode ser lido com um leitor de códigos. Como, muitas vezes, não é possível garantir a orientação do código, devem ser usados leitores de códigos baseados em câmera.
Solução:
O leitor de códigos DCR 200i em carcaça em aço inox é adequado para esses ambientes, graças às diferentes coberturas da parte ótica, por exemplo em vidro ou plástico. O navegador de web integrado e diferentes interfaces Industrial Ethernet flexibilizam o uso do leitor de códigos.

Exigência:
Para um processo de produção seguro, as emendas no filme de selagem devem ser detectadas e removidas no processamento posterior. Se possível, a detecção deve ocorrer de maneira independente de cores ou superfícies.
Solução:
O sensor de ultrassom tipo forquilha IGSU 14E SD está otimizado para a detecção de emendas. A tecnologia de ultrassom utilizada pode ser aplicada com materiais transparentes e não transparentes e com quaisquer fitas adesivas. O ajuste ao material de base pode ser realizado com um simples processo teach.