Além das suas expectativas.
Packaging. Sensores. Soluções.
Os fabricantes de máquinas de embalagem e bens de consumo enfrentam exigências elevadas e dinâmicas: os consumidores esperam materiais de embalagem inovadores e sustentáveis, a proteção de marcas e consumidores se torna cada vez mais importante e o e-commerce é a principal tendência no varejo. Os processos de embalagem nas indústrias farmacêutica e alimentícia precisam se tornar cada vez mais flexíveis, eficientes e inteligentes.
Nosso vasto portfólio abrange sensores para o processo de embalagem completo – todos adaptados às suas exigências especiais individuais. Enquanto as exigências de higiene são muito altas no setor de processamento de linguiça e queijo ou na indústria farmacêutica, a indústria de bebidas exige ainda rapidez e economia. Na embalagem de produtos de confeitaria, a flexibilidade e a mudança fácil de formatos são fatores essenciais. Desde há mais de 60 anos que nós desenvolvemos, juntamente com nossos clientes, a solução adequada para cada aplicação. Seja para sensores padrão individuais, sensores especiais ou soluções completas. O nosso objetivo é garantir a disponibilidade das suas instalações e a confiabilidade, segurança e rastreabilidade dos seus processos de produção.

Nossos destaques para processos de embalagem nas indústrias alimentícia e farmacêutica
Sensores Simple Vision: IVS 108 e IVS 1048i / DCR 1048i
Operação tão simples quanto à de um sensor ótico e potência semelhante à de um sistema de câmeras - este é o exclusivo conceito Simple Vision da Leuze. O novo portfólio de produtos oferece uma entrada rápida e fácil ao processamento de imagem na automação industrial.
Novo portfólio de sensores para processos de produção sensíveis em termos de higiene
Nossa nova plataforma de sensores em aço inox, com as séries 53C em modelo Hygiene e 55C em modelo Wash-Down, foi desenvolvida especialmente para aplicações com exigências mais elevadas em termos de higiene.
Barreiras de luz retrorreflexivas de alta velocidade para objetos altamente transparentes
Os sensores da série PRK 18B detectam pré-formas, garrafas PET ou garrafas de vidro de maneira extremamente rápida e confiável. Uma função tracking especial compensa sujeiras e prolonga os intervalos de limpeza.
Barreiras de luz unidirecionais mais potentes para a irradiação através de filmes
As barreiras de luz LS25CI foram desenvolvidas para solucionar problemas na irradiação através de filmes. Com sua potência, elas são capazes de irradiar até mesmo filmes de embalagem metalizados de maneira confiável.
Sensores de referência dinâmicos para a detecção independente do objeto
Equipado com uma tecnologia inteligente Contrast Adaptive Teach (tecnologia CAT), o sensor de referência dinâmico DRT 25C é especialista na detecção de formas ou superfícies difíceis – sem a necessidade de realizar trabalhos de ajuste no sensor em caso de mudança de formato.

Flexibilidade e precisão: sensores de ultrassom com feixe sonoro ajustável
Novos sensores de ultrassom cúbicos com área cega pequena e três larguras de feixe sonoro ajustáveis para resultados precisos de chaveamento e medição.
Sua tarefa - nossas soluções
As exigências são altas para o processamento e a embalagem de alimentos e produtos farmacêuticos. Nós ajudamos fabricantes de máquinas de embalagem e produtores de bens de consumo oferecendo sensores e aconselhamento sobre a aplicação.
Detecção de objetos transparentes

A detecção de objetos transparentes muitas vezes representa desafios para os sensores. Oferecemos sensores adaptados especialmente para a detecção de pré-formas, garrafas e filmes.
Irradiação através de filmes

Para a selagem do filme e a separação dos produtos, é necessário detectar a posição dos produtos no filme. As barreiras de luz unidirecionais mais potentes detectam os conteúdos da embalagem através do filme.
Detecção de contraste e marcas de corte

Os detectores de contraste são projetados para detectar marcações definidas em objetos em processos de embalagem. Estas marcas de contraste encontram-se em embalagens de filme, sacos plásticos e blister ou em etiquetas.
Detecção independente do objeto (DRT)

Os sensores de esteiras transportadoras de máquinas de embalagem precisam detectar uma variedade de produtos e filmes. Nossos sensores de referência dinâmicos também detectam objetos com formas e superfícies difíceis – usando a esteira transportadora como referência.
Medição do nível de enchimento

A detecção confiável do nível de enchimento de líquidos aquosos em todos os tipos de recipiente está entre as tarefas de detecção mais exigentes para sistemas de sensores e exige soluções em sensores extremamente potentes.
Etiquetagem

Etiquetas de diferentes formatos e tamanhos, assim como de diferentes materiais e naturezas, são colocadas em produtos e embalagens com a ajuda de etiquetadoras. Sensores tipo forquilha detectam etiquetas de maneira confiável e garantem uma alta qualidade de assentamento da etiqueta.
Detecção, inspeção e identificação

Seja para a detecção de presença ou ausência, detecção de peças ou inspeção, medição ou contagem – o portfólio Simple Vision oferece uma entrada fácil ao processamento de imagem.
Os leitores 1D/2D baseados em câmera leem códigos mesmo em movimento e oferecem um amplo âmbito de aplicação.
Monitoramento visual

As soluções para o processamento industrial de imagem permitem que as máquinas "enxerguem", de maneira que as tarefas de inspeção manuais possam ser substituídas ou complementadas através da utilização de câmeras digitais e funções para o processamento de imagem digital.
Proteção de máquinas

Com um portfólio abrangente para todos os requisitos de segurança, disponibilizamos segurança sem falhas, um fluxo eficiente de material e a máxima disponibilidade a nível mundial.
Âmbitos de aplicação
Entrevista: aumento de eficiência na indústria de embalagem
Nosso especialista em embalagem está ao seu dispor: Andreas Eberle
Tel.: +49 7021 / 573 177
E-mail: Andreas.Eberle@leuze.com