A estamparia
Do rolo de aço até um carro.
A partir de rolos de aço imensos – chamados de bobinas – são fabricadas peças de carroceria em diversas etapas de trabalho, peças essas que posteriormente irão formar os veículos.
Seja para cortar as bobinas ou perfurar, prensar e moldar as chapas: sensores acompanham e protegem todas as etapas de fabricação, mesmo sob condições ambientais difíceis.
As aplicações são tão diversas quanto o nosso portfólio especialmente adaptado para elas. Sensores indutivos e óticos verificam e monitoram a presença e a posição de peças. Sistemas de identificação registram dados para a rastreabilidade das peças. Nas instalações de corte, nossos sensores fornecem valores de medição para o controle da flecha de chapa metálica desbobinada e o controle de bordas.

Exigência:
As chapas cortadas e, em alguns casos, já perfuradas, são alimentadas para o processamento posterior através de empilhadeiras ou sistemas de transporte não tripulado. Antes da aceitação das peças, é necessário verificar se o palete, ou o transportador de carga, atingiu a posição de transferência. Isso deve ocorrer sem contato.
Solução:
Os sensores indutivos da série IS 200/244 oferecem alto desempenho e grande reserva de funcionamento. Dependendo do local de montagem e dos alcances de operação necessários, tanto os modelos cilíndricos com distância de chaveamento tripla da série IS 200 quanto os modelos cúbicos IS/ISS 244 são indicados.