Header_Automotive_1400x500px

Equipado para o carro do futuro

O mercado de acionamentos alternativos está crescendo a uma velocidade impressionante. Cada vez mais modelos de equipamento exigem uma produção ainda mais flexível e um gerenciamento de qualidade abrangente. Nosso objetivo é acompanhar nossos clientes para o sucesso em uma indústria que está em constante mudança. A indústria automotiva, em especial, enfrenta grandes desafios atualmente.

Com base nos nossos conhecimentos na área, adquiridos ao longo de muitos anos, nós orientamos o nosso portfólio para as soluções de aplicações atuais e do futuro. Nosso foco está na manutenção preditiva e nas possibilidades de diagnóstico para a Indústria 4.0, assim como na alta disponibilidade da instalação e em processos de produção sem problemas.



Abb-S9-oben-shutterstock_WHY_500x500px

Fabricação flexível e mobilidade elétrica

Os processos de fabricação de carrocerias, processos na oficina de pintura e na montagem final estão se tornando cada vez mais flexíveis. Diferentes modelos de veículos e detalhes de equipamento precisam ser considerados no processo. Para isso são necessários conceitos de fabricação escaláveis e adaptáveis às capacidades de produção. A tendência de veículos sem emissões também está mudando os processos de fabricação. A complexidade e a quantidade de componentes no trem de força diminuem, enquanto a produção de baterias e conjuntos de baterias aumenta.

Abb-S9-Mitte-shutterstock_n_WHY_500x500px

Disponibilidade máxima da instalação e padrões de qualidade certificados

Nossos sensores oferecem apoio em todas as áreas da automação, garantia da qualidade, rastreabilidade e segurança de máquinas. Eles se destacam por seu fácil manuseio durante o comissionamento e substituição. Com funções aperfeiçoadas, nossos dispositivos inteligentes garantem a ausência de problemas na produção e no fornecimento de material. Ao mesmo tempo, garantimos a qualidade em longo prazo e também a disponibilidade de sensores. Dessa maneira, nossos produtos garantem e mantêm a alta disponibilidade da instalação.

Leuze_AdobeStock_235343603_edited_CMYK_isoCoatedV2_500x500px

Portfólio Safety, intransigentemente seguro

O avanço da automação impõe constantemente novas exigências para a segurança de pessoas e máquinas. Graças ao nosso conhecimento técnico específico das aplicações e aos mais de 30 anos de experiência na área da segurança de máquinas, oferecemos uma perspectiva exclusiva para aplicações de tecnologia de segurança. Com nosso portfólio Safety, formado por produtos de alta qualidade, sistemas inteligentes e serviços técnicos competentes, somos capazes de oferecer respostas específicas.

Relatório de aplicação: processos precisos para o acionamento elétrico

Na região norte da cidade de Leipzig, está localizada uma das fábricas de automóveis mais modernas do mundo: a fábrica do BMW Group em Leipzig. A unidade produz paralelamente modelos com motores de combustão e motores elétricos. A mobilidade elétrica exige baterias de alta voltagem que fornecem a energia de acionamento necessária nos veículos elétricos ou nos veículos híbridos do BMW Group. O grupo automotivo também fabrica baterias no local. A tecnologia de sensores da Leuze, implementada pela empresa de engenharia mecânica do Grupo Schaeffler, a Schaeffler Special Machinery, faz uma contribuição importante ao processo eficiente e seguro.

p05225-213_700_500px
2-3-bodyshop_weiss_1400x1000px

Relatórios de aplicação e downloads

Processos precisos para o acionamento elétrico

07/10/2024 | Indústria automotiva
Leuze_iStock-1141021727_edit_RGB_700x500px
Na região norte da cidade de Leipzig, está localizada uma das fábricas de automóveis mais modernas do mundo: a fábrica do BMW Group em Leipzig. A unidade produz paralelamente modelos com motores de combustão e motores elétricos. A mobilidade elétrica exige baterias de alta voltagem que fornecem a energia de acionamento necessária aos veículos elétricos ou aos veículos híbridos do BMW Group. O grupo automotivo também fabrica baterias no local. A tecnologia de sensores da Leuze, implementada pela empresa de engenharia mecânica do Grupo Schaeffler, a Schaeffler Special Machinery, faz uma contribuição importante ao processo eficiente e seguro.

Brochura do setor da indústria automotiva (PDF, ~8 MB)