csm_Leuze_shutterstock_123176794_retuschiert_edited_RGB_1400px_ed341bd202

Soluções em sensores para a automação de laboratório


Existem três coisas que são obviamente esperadas de soluções em sensores na automação de laboratório: confiabilidade, segurança e facilidade de uso.

Não é por acaso que as exigências de segurança no diagnóstico in-vitro são particularmente altas, visto que se trata do trabalho no laboratório com amostras humanas. Para este trabalho existem requisitos extremamente rígidos e praticamente não existe tolerância a erros. Isso também representa as mais altas exigências, por ex., para os leitores de códigos 1D e 2D baseados em câmeras das séries DCR 50 e DCR 200i. Eles combinam os fatores rapidez, confiabilidade, segurança e uma facilidade de uso que ajuda a prevenir e evitar erros, graças ao design sofisticado e à ótica especial.

csm_Leuze_Sensor_People_221684_62406d3c1b

Gerenciamento de alterações confiável

Para a sua segurança, nós não realizamos alterações não anunciadas no hardware nem no software. Isso é possível graças aos nossos números de modelos individuais do cliente.

csm_Leuze_Sensor_People19241_EDIT_RGB_d72092bda6

Muitos anos de experiência em aplicações

Temos muitos anos de experiência em aplicações na automação de laboratório e, assim, somos o fornecedor profissional e confiável de sensores para as mais exigentes tarefas na tecnologia médica.

csm_Leuze_Sensor_People_221952_3_a00ca14311

Interligação intercontinental

Nossos especialistas em automação de laboratório estão representados como equipe em 6 países (CH / CN / DE / EUA / FR / IT) e podem abordar diretamente as necessidades locais dos nossos clientes.

Âmbitos de aplicação e produtos de destaque

Soluções em sensores para instrumentos de fase pré-analítica

Para garantir a integridade da amostra, assim como por motivos de higiene e segurança, os distribuidores de amostra automáticos estão sendo cada vez mais utilizados na preparação de análises. Independentemente da quantidade de amostras, eles garantem a preparação e atribuição confiáveis e rápidas das amostras, que são fornecidas de maneira caótica, além de evitarem uma contaminação cruzada. Através de grandes reservas de funcionamento na preparação de análises, as nossas soluções em sensores garantem a disponibilidade máxima da instalação. Dessa maneira, as informações nos tubos de amostra são identificadas e preparadas para os analisadores automáticos, por ex., com poderosos leitores de códigos de barras. Ou então, nós garantimos nos analisadores automáticos com sensores óticos que as tampas tenham sido removidas corretamente e que as amostras estejam prontas, de maneira confiável, para as próximas etapas.

 

  1. Controle de presença / série 2 / série 3
  2. Identificação de códigos 1D / BCL 8
  3. Monitoramento do estado de fechamento da tampa / MC 3x / RD 800
  4. Detecção de tampas / série 2 / série 3
  5. Identificação de amostras / CR 50 / CR 55

Soluções em sensores para analisadores IVD

Hoje em dia, os métodos de análise modernos para analisar líquidos corporais ou partes de tecidos são altamente automatizados, a fim de executar os processos com a maior eficiência e segurança possível. A tolerância de erros é zero, tanto no manuseio quanto na atribuição de amostras ao paciente. Por isso, os sensores utilizados devem ser capazes de lidar com altos rendimentos de maneira confiável e, além disso, ser extremamente compactos, para ocupar o mínimo espaço possível nas instalações. Assim, os nossos leitores de códigos de barras podem oferecer, por ex., uma altura do campo de leitura de 80 mm para tubos, a fim de garantir uma detecção confiável já a uma curta distância. Dependendo do local de utilização do sistema automático e do volume de amostra a ser analisado, são utilizadas soluções do tipo Carrossel, Single e/ou Multi-Lane ou Point of Care. A confiabilidade máxima é a característica mais importante das nossas soluções em sensores para análises de laboratório. Os nossos leitores de códigos de alto desempenho para códigos 1D ou 2D, DCR 50 e DCR 80, são unidades funcionais essenciais para estes sistemas automáticos, por ex., para uma detecção absolutamente inequívoca das amostras, a fim de atribuir os resultados da análise sem erros. Sensores capacitivos são utilizados em analisadores automáticos como um sistema de aviso precoce para proteger os processos; eles avisam de maneira confiável, caso ocorra um vazamento não planejado dos líquidos de amostra. Nossa cortina de luz CSL protege o interior do sistema automático, impedindo, por ex., a manipulação das amostras.

 

  1. Identificação de código 1D / CR 50 / CR 55 ou CR 100
  2. Monitoramento de portas e tampas / L 100 / MC 3x
  3. Controle do nível de enchimento / DMU ou LCS ou LS 55 H2O
  4. Controle de altura de pilha / ODSL 9
  5. Controle de presença / série 2 / série 3
  6. Identificação de código 1D para até 15 fileiras de racks / BCL 148
  7. Identificação de código 1D para até 6 fileiras de racks / BCL 300i
  8. Proteção do processo / CSL 505
  9. Monitoramento de vazamento / LCS
  10. Controle de nível de enchimento de recipientes / K-L-50ML-20 / LV 463 ou RKU 420
  11. Identificação 1D e 2D / DCR 80 / DCR 85
  12. Identificação de códigos 1D e 2D / DCR 40

Soluções em sensores para módulos de automação

Para análises complexas, amostras devem ser transportadas entre diferentes sistemas automáticos. Cada vez mais, esta interligação dos analisadores está sendo realizada através de pequenas esteiras transportadoras compactas e robôs de manipulação. Para isso, as peças individuais devem se movimentar de maneira rápida, segura e confiável, e também devem ser novamente detectadas e atribuídas sem erros antes das etapas de análise subsequentes. Além disso, deve ser garantida uma rastreabilidade completa do trajeto da amostra. Sensores tornam o transporte de amostras mais confiável e minimizam o risco de paradas nos analisadores, o que poderia prejudicar a integridade das amostras, entre outras coisas. O nosso leitor de códigos compacto e baseado em câmera DCR 200i permite, por ex., a detecção rápida de códigos 1D ou 2D, mesmo durante o movimento, garantindo um transporte rápido de amostras. No percurso de transporte, sensores de proximidade de segurança, como o MC 300 ou o RD 800, monitoram o estado de fechamento das tampas protetoras, e lâmpadas de sinalização mostram de forma bem visível o estado do processo das unidades de transporte.

 

  1. Controle de presença / série 2
  2. Identificação de códigos 1D e 2D / DCR 200i
  3. Monitoramento do estado de fechamento da tampa protetora / MC 3x / RD 800

Soluções em sensores para instrumentos de fase pós-analítica

Especialmente no caso de armazenamento de amostras, um fechamento resistente ao processo é importante para excluir a possibilidade de contaminações posteriores. Em alguns casos, este armazenamento é realizado sob condições de congelamento a – 80 °C, nas quais a tecnologia de sensores deve continuar oferecendo uma detecção confiável. Além disso, os sensores garantem a rastreabilidade das amostras até seu local de armazenamento. Os sensores também tornam os processos mais rápidos e confiáveis após a realização da análise em si. Sensores com fibra ótica flexível e de resolução fina verificam, por exemplo, a aplicação correta de películas de vedação, e asseguram a execução profissional do processo. Então, no armazenamento de amostras, sensores como a série 2 assumem o controle de presença, mesmo sob as temperaturas de congelamento mais extremas.

 

  1. Controle de presença da película de vedação / LV 46x Fibres
  2. Controle de presença / série 2 / série 3
  3. Identificação de códigos 1D e 2D / DCR 200i
  4. Monitoramento do estado de fechamento das portas ou tampas / S 420 / MC 300
  5. Sinalização de informações de status / série A7 / C3 / D9

A Leuze segue uma política consistente de foco e diferenciação. Isso significa que nós focamos nas indústrias, nas quais temos um conhecimento técnico abrangente das aplicações e muitos anos de experiência. Nossas competências tecnológicas, aplicadas de maneira direcionada para os segmentos relevantes da indústria, permitiram criar focos de aplicação globais, que são a nossa maior força enquanto Sensor People. Usamos a nossa experiência todos os dias para encontrar a melhor solução possível para os nossos clientes.

Uma das nossas indústrias de foco é a automação de laboratório, para a qual a Leuze fornece sensores para os equipamentos de análise IVD (diagnóstico in vitro). Atualmente, estes equipamentos desempenham uma tarefa muito importante na luta contra a propagação do coronavírus. Enquanto especialistas na automação de laboratório e diagnóstico in vitro, somos um parceiro e pioneiro confiável para os nossos clientes há anos, especialmente também neste setor da indústria. Trabalhando em cooperação com nossos clientes, nós desenvolvemos marcos tecnológicos e, assim, criamos as inovações do futuro, que garantem o sucesso dos nossos clientes em uma indústria que está em constante desenvolvimento. Porque o sucesso deles é o nosso incentivo. Ainda mais quando podemos trabalhar juntos para contribuir ativamente no combate da disseminação do coronavírus.

Enquanto empresa de alta tecnologia e pioneira em inovação na tecnologia de automação, nós, as Sensor People, oferecemos aos clientes no setor da automação de laboratório soluções, cujas tarefas envolvem a leitura e identificação correta de códigos de barras e a transmissão confiável do conteúdo do código de barras para o dispositivo de análise, de maneira que as amostras possam ser atribuídas com precisão. Assim, conseguimos obter uma afirmação confiável, por exemplo, sobre quem teve um resultado de teste negativo ou quem teve um resultado positivo e, por isso, deve se submeter a uma quarentena, a fim de proteger as pessoas ao seu redor, especialmente os grupos de risco, e desacelerar a propagação do coronavírus. No que se refere à identificação confiável de amostras no laboratório, há uma tolerância zero a erros na automação de análises. Todos os leitores de códigos instalados devem detectar e retransmitir os códigos relevantes de forma absolutamente confiável, independentemente da tecnologia empregada. Além disso, garantimos a disponibilidade para entrega dos nossos produtos durante todo o tempo de vida útil do instrumento de laboratório utilizado. Mesmo neste período de processos de logística mais difíceis, todos os nossos clientes receberam suas entregas a tempo. Trabalhando em cooperação com eles, estamos focados em prestar a nossa contribuição neste período.

Relatórios de aplicação e downloads

Efficient Automation of Life Science Laboratories

03/01/2022 | Automação de laboratório
Leuze_iStock-1141021727_edit_RGB_700x500px
As the world's leading manufacturer of laboratory instruments and solutions for life science laboratories, Tecan offers efficient automation featuring Leuze electronic sensor systems.

Automatic pipetting – both efficient and ergonomic

31/12/2021 | Automação de laboratório
csm_bild_1mhwkm0w6ywnvd_b448db76fe
Today's laboratories, whether in the biotech/pharmaceutical industry or in academia, are processing and analyzing an ever-increasing number of samples. At the same time, the sample volumes and the associated laboratory vessels are becoming smaller and smaller. The high number of samples and strict requirements for accuracy and precision make manual pipetting a major challenge for users.

Brochura do setor das análises de laboratório (PDF, ~11 MB)