Set PRK5.R3/2N-M8 DTKS 30x50

Conj. de barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50138506

Icon Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série 5
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Inclui Refletor DTKS 30x50 (50136770)
Aplicação Detecção de garrafas vazias
Versão especial Kit de artigos
Alcance de operação 0,1 ... 0,3 m, Com refletor DTKS 30x50
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0,1 ... 0,3 m, Com refletor DTKS 30x50
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 620 nm
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 500 Hz
Tempo de resposta 1 ms
Período de inicialização 300 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 70 g
Cor da carcaça Preto
Vermelho
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modelo de CAD 3D - Sensor - zip
Modelo de CAD 3D - Reflector - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf