SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.
Conj. de diagnóstico
Série | MD12 |
Adequado para | Sensores IO-Link |
Funções | Dispositivo de configuração e teste |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC |
Tipo | USB |
Número de conexões | 2 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Interface de configuração |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | Alimentação de tensão Interface de configuração |
Tipo de conexão | USB |
Tipo de conector | USB 2.0 Mini-B |
Dimensões (L x A x C) | 41 mm x 24 mm x 70 mm |
Material da carcaça | Metal |
Peso líquido | 100 g |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 45 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 80 °C |
Grau de proteção | IP 20 |
Número da pauta aduaneira | 90318080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279211 |
ECLASS 8.0 | 19200502 |
ECLASS 9.0 | 19200502 |
ECLASS 10.0 | 19200504 |
ECLASS 11.0 | 19200504 |
ECLASS 12.0 | 19200504 |
ECLASS 13.0 | 19200504 |
ECLASS 14.0 | 19200504 |
ECLASS 15.0 | 19200504 |
ETIM 5.0 | EC001418 |
ETIM 6.0 | EC001418 |
ETIM 7.0 | EC001418 |
ETIM 8.0 | EC001418 |
ETIM 9.0 | EC001418 |
ETIM 10.0 | EC001418 |