SET LE46C4PM12BTU305M25D12

Conj. de barreira de luz unidirecional, receptor

Número de produto: 50144257

Icon Icon Icon Icon Icon
Série 46C
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Pré-montado em Sistema de montagem
Versão especial Kit de artigos
Alcance de operação 0,5 ... 120 m
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0 ... 150 m
Limite do alcance Alcance típico
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 500 Hz
Tempo de resposta 1 ms
Período de inicialização 300 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-PBT
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 60 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Compatibilidade do material ECOLAB
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
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
Certificado - ECOLAB - pdf