Set-AC-MTX-2S
Conjunto de sensores de muting
Série | Set-AC |
Adequado para | Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300 |
Alcance de operação | 0,05 ... 4 m, Com refletor TKS 50x50 |
Alcance de operação | 0,05 ... 8 m, com refletor TK(S) 100x100 |
Peso líquido | 1.440 g |
Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
Tipo de fixação | Suporte fornecido |
Tipo de sensores de muting | Barreiras de luz retrorreflexivas PRK 25C |
Número de sensores de muting | 2 Unid. |
Número de espelhos reflexivos | 2 Unid. |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27272792 |
ECLASS 11.0 | 27272792 |
ECLASS 12.0 | 27272792 |
ECLASS 13.0 | 27272792 |
ECLASS 14.0 | 27272792 |
ECLASS 15.0 | 27272792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |