Set-AC-MLX.2-2SA

Conjunto de sensores de muting

Número de produto: 426526

Série Set-AC
Adequado para Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300
Alcance de operação 0,05 ... 4 m, Com refletor TKS 50x50
Alcance de operação 0,05 ... 8 m, com refletor TK(S) 100x100
Número de conexões 2 Unid.
Função Conexão com módulo de conexão do sensor
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 4 polos
Função Conexão com módulo de conexão do sensor
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PUR
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 4 polos
Peso líquido 1.210 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Suporte fornecido
Tipo de sensores de muting Barreiras de luz retrorreflexivas PRK 25C
Número de sensores de muting 2 Unid.
Número de espelhos reflexivos 2 Unid.
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272792
ECLASS 11.0 27272792
ECLASS 12.0 27272792
ECLASS 13.0 27272792
ECLASS 14.0 27272792
ECLASS 15.0 27272792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - Set-AC-ML-2RA - zip
Modelo de CAD 3D - Set AC-MLX-2-2SA - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - Application Note Substitute - pdf
Folha de dados - pdf