S420-9-CB02M12-LW

Chave de segurança tipo dobradiça

Número de produto: 63000422

Icon Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
S400-M4-CB02M12-W
Chave de segurança tipo dobradiça
Número de artigo: 63000406
  • Série: S400
  • Equipamento de contato: 2NC + 1NO
  • Princípio de chaveamento: Contato de ação lenta
  • Conexão: Cabo com conector redondo
Número de artigo: 63000406
Série S400
Funções Dispositivo de bloqueio sem trava, em conformidade com a norma EN ISO 14119
Dobradiça mecânica com chave de segurança integrada
Integração técnica em termos de controle até categoria 4 em conformidade com a norma EN ISO 13849-1
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
B10d 5.000.000 quantidade de ciclos
Categoria de utilização com DC 13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Categoria de utilização com AC 15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Equipamento de contato 2NC + 2NO
Abertura do contato Por força de mola
Proteção contra curto-circuito 500 V, 2 A, tipo gG, IEC 60269-1
Tensão nominal de isolamento 30 V CA, 36 V CC
Corrente térmica convencional máx. 2 A
Número de conexões 1 Unid.
Função Conexão de contatos
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 200 mm
Material da bainha PVC
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 8 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 76 mm x 31,5 mm x 126 mm
Material da carcaça Aço inox
Carcaça aço inox AISI 316L
Material de contato elétrico Liga de prata
Peso líquido 904 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Placa de montagem
Rosca de fixação
Lado da entrada de cabo Do lado da parede
Tipo de interruptor Dispositivo de bloqueio sem trava, ISO 14119
Princípio de chaveamento Contato de ação lenta
Carga axial 2.000 N·m
Carga radial 2.000 N·m
Carga de torção 50 N·m
Vida útil mecânica 1.000.000 ciclos de atuação, IEC 6047-5-1
Frequência de acionamento máx. 1.200 por hora, IEC 6047-5-1
Atuador interno Chave de segurança na dobradiça, selado
Percurso de acionamento (ângulo) em caso de separação forçada 4 N, A partir do ponto de chaveamento ajustado
Ângulo de acionamento máx. 180 °
Temperatura ambiente, operação -25 ... 80 °C
Grau de sujidade 3, EN 60947-1
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Certificações TÜV Süd
c UL US
Número da pauta aduaneira 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27270609
ECLASS 9.0 27270609
ECLASS 10.0 27270609
ECLASS 11.0 27270609
ETIM 5.0 EC002591
ETIM 6.0 EC002591
ETIM 7.0 EC002591
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - Application Note - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf