S410-M4-CB02M12-W
Chave de segurança tipo dobradiça
Série | S400 |
Funções | Dispositivo de bloqueio sem trava, em conformidade com a norma EN ISO 14119 Dobradiça mecânica com chave de segurança integrada Integração técnica em termos de controle até categoria 4 em conformidade com a norma EN ISO 13849-1 |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 quantidade de ciclos |
Categoria de utilização com DC 13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Categoria de utilização com AC 15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Equipamento de contato | 2NC + 1NO |
Abertura do contato | Por força de mola |
Proteção contra curto-circuito | 500 V, 2 A, tipo gG, IEC 60269-1 |
Tensão nominal de isolamento | 30 V CA, 36 V CC |
Corrente térmica convencional máx. | 2 A |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Conexão de contatos |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 200 mm |
Material da bainha | PVC |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 79 mm x 22,5 mm x 100,6 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | ZAMAK |
Material de contato elétrico | Liga de prata |
Peso líquido | 446 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação | Rosca de fixação |
Lado da entrada de cabo | Do lado da parede |
Tipo de interruptor | Dispositivo de bloqueio sem trava, ISO 14119 |
Princípio de chaveamento | Contato de ação lenta |
Carga axial | 750 N·m |
Carga radial | 500 N·m |
Carga de torção | 12 N·m |
Vida útil mecânica | 1.000.000 ciclos de atuação, IEC 6047-5-1 |
Frequência de acionamento máx. | 1.200 por hora, IEC 6047-5-1 |
Atuador interno | Chave de segurança na dobradiça, selado |
Percurso de acionamento (ângulo) em caso de separação forçada | 4 N, A partir do ponto de chaveamento ajustado |
Ângulo de acionamento máx. | 180 ° |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 80 °C |
Grau de sujidade | 3, EN 60947-1 |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Certificações | IMQ c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
ECLASS 8.0 | 27270609 |
ECLASS 9.0 | 27270609 |
ECLASS 10.0 | 27270609 |
ECLASS 11.0 | 27270609 |
ECLASS 12.0 | 27272608 |
ECLASS 13.0 | 27272608 |
ECLASS 14.0 | 27272608 |
ECLASS 15.0 | 27272608 |
ETIM 5.0 | EC002591 |
ETIM 6.0 | EC002591 |
ETIM 7.0 | EC002591 |
ETIM 8.0 | EC002591 |
ETIM 9.0 | EC002591 |
ETIM 10.0 | EC002591 |