S300-P13C1-M12-CB

Interruptor de posição com função de segurança

Número de produto: 63000307

Icon Icon Icon Icon
Série S300
Funções Dispositivo de bloqueio sem trava, em conformidade com a norma EN ISO 14119
Integração técnica em termos de controle até categoria 4 em conformidade com a norma EN ISO 13849-1
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
B10d 40.000.000 quantidade de ciclos
Categoria de utilização com DC 13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Categoria de utilização com AC 15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Equipamento de contato 2NC + 1NO
Abertura do contato Por força de mola
Proteção contra curto-circuito 500 V, 2 A, tipo gG, IEC 60269-1
Proteção contra contato acidental Isolamento de proteção O
Tensão nominal de isolamento 30 V CA, 36 V CC
Corrente térmica convencional máx. 2 A
Número de conexões 1 Unid.
Função Conexão de contatos
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Plástico
Número de polos 8 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 40 mm x 39 mm x 97 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico Reforçado com fibra de vidro (PPS), autoextinguível
Material de contato elétrico Liga de prata
Peso líquido 155 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de interruptor Dispositivo de bloqueio sem trava, ISO 14119
Princípio de chaveamento Contato de ação lenta
Sentido de chaveamento Para ambos os lados
Para um lado
Sentidos de acionamento durante o arranque 4 x para o lado (90°)
360°
Velocidade de arranque Dependendo do atuador utilizado
Vida útil mecânica 20.000.000 ciclos de atuação, IEC 60947-5-1
Frequência de acionamento máx. 3.600 por hora, IEC 60947-5-1
Fixador do atuador Curta
Temperatura ambiente, operação -25 ... 80 °C
Grau de sujidade 3, EN 60947-1
Grau de proteção IP 67
Certificações IMQ
c UL US
Número da pauta aduaneira 85369095
ECLASS 5.1.4 27272601
ECLASS 8.0 27272601
ECLASS 9.0 27272601
ECLASS 10.0 27272601
ECLASS 11.0 27272601
ECLASS 12.0 27272601
ECLASS 13.0 27272601
ECLASS 14.0 27272601
ECLASS 15.0 27272601
ETIM 5.0 EC000030
ETIM 6.0 EC000030
ETIM 7.0 EC000030
ETIM 8.0 EC000030
ETIM 9.0 EC000030
ETIM 10.0 EC000030
Modelo de CAD 3D - S300-P13C1-M12-CB - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf