S300-M13C3-M20-SB
Interruptor de posição com função de segurança
Série | S300 |
Funções | Dispositivo de bloqueio sem trava, em conformidade com a norma EN ISO 14119 Integração técnica em termos de controle até categoria 4 em conformidade com a norma EN ISO 13849-1 |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
B10d | 40.000.000 quantidade de ciclos |
Categoria de utilização com DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
Categoria de utilização com AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Equipamento de contato | 2NC + 1NO |
Abertura do contato | Por força de mola |
Proteção contra curto-circuito | 500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1 |
Proteção contra contato acidental | Ligação à terra |
Tensão nominal de isolamento | 400 V CA, 500 V CC |
Corrente térmica convencional máx. | 10 A |
Número de conexões | 1 Unid. |
Número de entradas de cabo | 3 Unid. |
Função | Conexão de contatos |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne parafusável |
Número de polos | 6 polos |
Seções transversais de conexão | 1 x 0,34 mm² até 2 x 1,5 mm², cabo de ligação |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 56 mm x 33 mm x 88 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | ZAMAK |
Material de contato elétrico | Liga de prata |
Peso líquido | 283 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Tipo de entrada de cabo | M20 x 1,5 |
Tipo de interruptor | Dispositivo de bloqueio sem trava, ISO 14119 |
Princípio de chaveamento | Contato de ação lenta |
Sentido de chaveamento | Para ambos os lados Para um lado |
Sentidos de acionamento durante o arranque | 4 x para o lado (90°) 360° |
Velocidade de arranque | Dependendo do atuador utilizado |
Vida útil mecânica | 20.000.000 ciclos de atuação, IEC 60947-5-1 |
Frequência de acionamento máx. | 3.600 por hora, IEC 60947-5-1 |
Fixador do atuador | Longa |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 80 °C |
Grau de sujidade | 3, EN 60947-1 |
Grau de proteção | IP 67 |
Certificações | IMQ c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272601 |
ECLASS 8.0 | 27272601 |
ECLASS 9.0 | 27272601 |
ECLASS 10.0 | 27272601 |
ECLASS 11.0 | 27272601 |
ECLASS 12.0 | 27272601 |
ECLASS 13.0 | 27272601 |
ECLASS 14.0 | 27272601 |
ECLASS 15.0 | 27272601 |
ETIM 5.0 | EC000030 |
ETIM 6.0 | EC000030 |
ETIM 7.0 | EC000030 |
ETIM 8.0 | EC000030 |
ETIM 9.0 | EC000030 |
ETIM 10.0 | EC000030 |