S200-P5C1-M20

Chave de segurança

Número de produto: 63000204

Icon Icon Icon
Série S200
Funções Dispositivo de bloqueio com codificação mecânica do tipo 2 conforme a norma EN ISO 14119
Integração técnica em termos de controle até categoria 4 em conformidade com a norma EN ISO 13849-1
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) Até incl. e, EN ISO 13849-1
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 quantidade de ciclos
Categoria de utilização com DC 13 Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Categoria de utilização com AC 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Equipamento de contato 3NF
Abertura do contato Por força de mola
Proteção contra curto-circuito 500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1
Proteção contra contato acidental Ligação à terra
Tensão nominal de isolamento 400 V CA, 500 V CC
Corrente térmica convencional máx. 10 A
Número de conexões 1 Unid.
Número de entradas de cabo 1 Unid.
Função Conexão de contatos
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne parafusável
Número de polos 6 polos
Seções transversais de conexão 1 x 0,34 mm² até 2 x 1,5 mm², cabo de ligação
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 40 mm x 38,6 mm x 108,9 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico Tecnopolímero, reforçado com fibra de vidro, autoextinguível
Material de contato elétrico Liga de prata
Peso líquido 295 g
Cor da carcaça Cinza
Vermelho
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de entrada de cabo M20 x 1,5
Tipo de interruptor Dispositivo de bloqueio sem trava, ISO 14119
Princípio de chaveamento Contato de ação lenta
Sentidos de acionamento durante o arranque 1 x para cima
4 x para o lado (90°)
Velocidade de arranque 0 ... 0,5 m/s
Vida útil mecânica 1.000.000 ciclos de atuação, IEC 6047-5-1
Frequência de acionamento máx. 3.600 por hora, IEC 6047-5-1
Atuador externo Série AC-AHxx, reto, angular, amortecido, ajustável
Força de aperto, atuador desbloqueado 10 N
Percurso de acionamento em caso de separação forçada 8,8 mm
Tolerância ao recuo 4,5 mm
Temperatura ambiente, operação -25 ... 80 °C
Grau de sujidade 3, EN 60947-1
Grau de proteção IP 67
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 85369095
ECLASS 5.1.4 27272602
ECLASS 8.0 27272602
ECLASS 9.0 27272602
ECLASS 10.0 27272602
ECLASS 11.0 27272602
ECLASS 12.0 27272602
ECLASS 13.0 27272602
ECLASS 14.0 27272602
ECLASS 15.0 27272602
ETIM 5.0 EC002592
ETIM 6.0 EC002592
ETIM 7.0 EC002592
ETIM 8.0 EC002592
ETIM 9.0 EC002592
ETIM 10.0 EC002592
Modelo de CAD 3D - S200-M4C1-M20 - zip
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf