S-M12A-ET
Conector macho
Adequado para interface | Ethernet |
Categoria de sobretensão | II |
Corrente de serviço de medição | 4.000 mA |
Tensão padrão (DIN EN 60664-1) | 250 V |
Tensão de surto padrão (DIN EN 60664-1) | 2.500 V |
Número de conexões | 1 Unid. |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Material do corpo | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Versão | Axial |
Bloqueio | União parafusada |
Tipo de conexão | Borne parafusável |
Seções transversais de conexão | 1 x 0,75 mm² |
AWG | 18 |
Blindado | Sim |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Fundição de zinco sob pressão niquelado quimicamente |
Peso líquido | 38 g |
Passagem máx. do cabo | 6 ... 8 mm |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 85 °C |
Grau de sujidade | 3, EN 60947-1 |
Grau de proteção | IP 67 |
Número da pauta aduaneira | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |