S GB-M12-8A-M-SK

Caixa de fios

Número de produto: 50149065

Icon
Adequado para interface Ethernet
Categoria de sobretensão II
Corrente de serviço de medição 500 mA
Número de conexões 1 Unid.
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Material do corpo Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Codificação X
Versão Axial
Bloqueio União parafusada
Tipo de conexão Borne por deslocamento da isolação do condutor
Número de polos 8 polos
Seção transversal do fio 0,14 mm² ... 0,34 mm²
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Passagem máx. do cabo 5,5 ... 9 mm
Temperatura ambiente, operação -40 ... 85 °C
Grau de sujidade 3
Grau de proteção IP 67
Número da pauta aduaneira 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Declaração de conformidade CE - pdf