RTL 318M/P-300-S12

Sensor fotoelétrico difuso energético

Número de produto: 50083188

Icon Icon Icon Icon Icon
Série 318
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, branco 90% 0 ... 0,3 m
Alcance de operação, cinza 18% 0,013 ... 0,14 m
Alcance de operação, preto 6% 0,018 ... 0,075 m
Limite do alcance, branco 90% 0 ... 0,35 m
Limite do alcance, cinza 18% 0,013 ... 0,18 m
Limite do alcance, preto 6% 0,018 ... 0,1 m
Limite do alcance Alcance típico
Trajetória do feixe Colimado
Fonte de luz Laser, Vermelho
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Foco Fixo
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 25 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 5.000 Hz
Tempo de resposta 0,1 ms
Período de inicialização 30 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (Ø x C) 18 mm x 50 mm
Tamanho da rosca M18 x 1 mm
Material da carcaça Aço inox
Carcaça aço inox V2A
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 60 g
Cor da carcaça Prata
Preto
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Potenciômetro de 270°
Temperatura ambiente, operação -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf