RT 618/4-200-S12
Sensor fotoelétrico difuso energético
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.
Série | 618 |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Alcance de operação, branco 90% | 0 ... 0,2 m |
Alcance de operação, cinza 18% | 0,001 ... 0,097 m |
Alcance de operação, preto 6% | 0,003 ... 0,065 m |
Limite do alcance, branco 90% | 0 ... 0,3 m |
Limite do alcance, cinza 18% | 0,001 ... 0,146 m |
Limite do alcance, preto 6% | 0,003 ... 0,1 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Trajetória do feixe | Divergente |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Comprimento de onda | 880 nm |
Grupo de LEDs | 1 |
Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 30 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |
Frequência de chaveamento | 500 Hz |
Tempo de resposta | 1 ms |
Período de inicialização | 100 ms |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Dimensões (Ø x C) | 18 mm x 60 mm |
Tamanho da rosca | M18 x 1 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Latão niquelado |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Peso líquido | 40 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Potenciômetro de 270° |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | II |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |