RSL425-L/CU416-10
Scanner laser de segurança
Série | RSL 400 |
Aplicação | Proteção estacionária de acesso Proteção estacionária de acesso a zonas de perigo Proteção móvel de acesso a zonas de perigo Proteção móvel lateral |
Versão especial | Saída de dados de medição otimizada para a navegação de veículos |
Funções | Concatenação de parada de emergência Modo de quatro campos Monitoramento dinâmico dos contatores (EDM), selecionável |
Rearme | Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável |
Tipo | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 9E-08 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 3, EN ISO 13849 |
Resolução (ajustável) | 30/40/50/60/70/150 mm |
Alcance mínimo ajustável | 50 mm |
Número de pares de áreas, comutáveis | 10 |
Número de grupos de quatro campos, comutáveis | 10 |
Número de funções de proteção | 1 Unid. |
Número de configurações de sensor independentes | 1 |
Fator de reflectância, mín. | 1,8 % |
Alcance | 0 ... 6,25 m |
Número de pares de áreas | 10 |
Alcance | 0 ... 20 m |
Tamanho do objeto | 150 mm x 150 mm |
Fator de reflectância, mín. | 10 % |
Fonte de luz | Laser, Infravermelho |
Comprimento de onda | 905 nm |
Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Forma do sinal transmitido | Pulsado |
Frequência de repetição | 90 kHz |
Resolução angular | 0,1 ° |
Espectro angular | 270 ° |
Área de detecção | 0 ... 50 m, Reflectância > 90% |
Fator de reflectância | 90 % |
Resolução de distância radial | 1 mm |
Resolução de distância lateral | 0,1 ° |
Divergência de medição sistemática Dmeas - Dreal | mín.: -20 mm típ.: -10 mm máx.: 0 mm , (Reflectância: 1,8% … retrorrefletor Área de medição: 0,2 … 25 m) |
Ruídos do valor de medição | 10 mm 1 σ (• Reflectância: 1,8% … 20% Área de medição: 0 … 9 m • Reflectância: 20% … retrorrefletor Área de medição: 0 … 25 m) |
Ponto do laser (AxL), 10 m | 60 mm x 13 mm |
Ponto do laser (AxL), 20 m | 165 mm x 24 mm |
Ponto do laser (AxL), 30 m | 265 mm x 40 mm |
Ponto do laser (AxL), 40 m | 285 mm x 57 mm |
Proteção do circuito | Proteção contra sobretensão |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
Consumo de corrente (sem carga), máx. | 700 mA, (Utilizar fonte de alimentação com 3 A) |
Consumo, máx. | 17 W, A 24 V mais carga de saída |
Número de saídas analógicas, configuráveis | 4 Unid. |
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
Tensão de chaveamento high mín. | 20,8 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 2 V |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 300 mA |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Tempo de resposta | 80 ms, ≥ |
Tipo | Bluetooth, Ethernet, USB |
Função | Configuração/ Parametrização TCP/IP |
Conexão | Conector M12, de 4 polos, codificação D |
Função | Configuração/ Parametrização |
Banda de frequências | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
Potência de emissão irradiada | Máx. 4,5 dBm (2,82 mW), classe 2 |
Função | Configuração/ Parametrização |
Conexão | USB 2.0 Mini-B, conector fêmea |
Velocidade de transmissão, máx. | 12 Mbit/s |
Comprimento do cabo | ≤ 5 m Comprimentos maiores de cabos são possíveis com cabos ativos. |
Número de conexões | 2 Unid. |
Função | Interface de máquina |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 10.000 mm |
Material da bainha | PVC |
Cor do cabo | Preto |
Número de fios | 16 fios |
Seção transversal do fio de alimentação | 1 mm² |
Seção transversal do fio de sinais | 0,14 mm² |
Função | Interface de dados |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Resistência do cabo, máx. | 15 Ω |
Dimensões (L x A x C) | 140 mm x 149 mm x 140 mm |
Material da carcaça | Metal Plástico |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico/PC |
Peso líquido | 3.000 g |
Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem Placa de montagem |
Tipo de indicação | Display alfanumérico LED indicador |
Número de LEDs | 3 Unid. |
Tipo de configuração/parametrização | Software Sensor Studio |
Elementos de comando | Software Sensor Studio |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 15 ... 95 % |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III, EN 61140 |
Certificações | TÜV Süd |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | EN 60068-2-6 |
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29 |
Patentes de E.U.A. | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 8,520,221 B US 10,304,307B |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ECLASS 10.0 | 27272705 |
ECLASS 11.0 | 27272705 |
ECLASS 12.0 | 27272705 |
ECLASS 13.0 | 27272705 |
ECLASS 14.0 | 27272705 |
ECLASS 15.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |