RSL410-XL/CU408-M12

Scanner laser de segurança

Número de produto: 53800204

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série RSL 400
Aplicação Proteção estacionária de acesso
Proteção estacionária de acesso a zonas de perigo
Proteção móvel de acesso a zonas de perigo
Proteção móvel lateral
Funções Modo de quatro campos
Monitoramento dinâmico dos contatores (EDM), selecionável
Rearme Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável
Tipo 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 9E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 3, EN ISO 13849
Resolução (ajustável) 30/40/50/60/70/150 mm
Alcance mínimo ajustável 50 mm
Número de pares de áreas, comutáveis 1
Número de grupos de quatro campos, comutáveis 1
Número de funções de proteção 1 Unid.
Número de configurações de sensor independentes 1
Fator de reflectância, mín. 1,8 %
Alcance 0 ... 8,25 m
Número de pares de áreas 1
Alcance 0 ... 20 m
Tamanho do objeto 150 mm x 150 mm
Fator de reflectância, mín. 10 %
Fonte de luz Laser, Infravermelho
Comprimento de onda 905 nm
Classe de laser 1, IEC/EN 60825-1:2014
Forma do sinal transmitido Pulsado
Frequência de repetição 90 kHz
Resolução angular 0,1 °
Espectro angular 270 °
Proteção do circuito Proteção contra sobretensão
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -30 ... 20 %
Consumo de corrente (sem carga), máx. 700 mA, (Utilizar fonte de alimentação com 3 A)
Consumo, máx. 17 W, A 24 V mais carga de saída
Número de saídas analógicas, configuráveis 3 Unid.
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tensão de chaveamento high mín. 20,8 V
Tensão de chaveamento low máx. 2 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 300 mA
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Tempo de resposta 80 ms, ≥
Tipo Bluetooth, Ethernet
Função Configuração/ Parametrização
TCP/IP
Conexão Conector M12, de 4 polos, codificação D
Função Configuração/ Parametrização
Banda de frequências 2.400 ... 2.483,5 MHz
Potência de emissão irradiada Máx. 4,5 dBm (2,82 mW), classe 2
Número de conexões 2 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Função Interface de dados
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Resistência do cabo, máx. 15 Ω
Dimensões (L x A x C) 140,2 mm x 148,6 mm x 140,3 mm
Material da carcaça Metal
Plástico
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Plástico/PC
Peso líquido 3.000 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Placa de montagem
Tipo de indicação Display alfanumérico
LED indicador
Número de LEDs 3 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Software Sensor Studio
Elementos de comando Software Sensor Studio
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 15 ... 95 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III, EN 61140
Certificações TÜV Süd
c TÜV Süd US
c UL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma DIN 40839-1/3
EN 61496-1
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma EN 60068-2-6
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma IEC 60068-2-29
Patentes de E.U.A. US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
US 8,520,221 B
US 10,304,307B
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ECLASS 13.0 27272705
ECLASS 14.0 27272705
ECLASS 15.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modelo de CAD 3D - RSL 400 - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Software de diagnóstico/configuração - Setup Sensor Studio V1.1.0 - zip
Software de diagnóstico/configuração - Setup Safety Device Collection V3.2.4.0 - zip
Manual de instruções - RSL 410 - pdf
Manual de instruções - Establishing a connection - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Início rápido - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV Süd US - pdf
Certificado - c UL US - pdf
Certificado - S-Mark - pdf