RSL400 M12 Adapter

Adaptador

Número de produto: 50134656

Aplicação Instalação permanente na porta Ethernet da unidade de conexão RSL400, para uma conexão simples de um cabo Ethernet na frente do dispositivo.
Adequado para Scanner laser de segurança RSL 400
Adequado para interface Ethernet
Número de conexões 2 Unid.
Função BUS IN
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Função BUS OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Dimensões (L x A x C) 20 mm x 90,5 mm x 40 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PE
Peso líquido 95 g
Cor da carcaça Preto
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925
Modelo de CAD 3D - zip