RS4-4M

Scanner laser de segurança

Número de produto: 520099

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série ROTOSCAN RS4
Pacote de funções MotionMonitoring
Funções Comutação de pares de áreas monitorada
Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável
Monitoramento de campo de advertência
MotionMonitoring
Proteção de acesso a zonas de perigo horizontal
Proteção de acesso vertical
Proteção de acesso vertical a pontos de perigo
Resolução, selecionável
Saída de alarme adicional
Teste de partida
Tipo 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-07 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 3, EN ISO 13849
Número de áreas de proteção 8 Unid.
Tipo de seleção do par de áreas Através das entradas de chaveamento
Resolução (ajustável) 30/40/50/70/150 mm
Alcance mínimo ajustável 200 mm
Alcance com uma resolução de 30 mm 1,6 m
Alcance com uma resolução de 40 mm 2,2 m
Alcance com uma resolução de 50 mm 2,8 m
Alcance com uma resolução de 70 mm 4 m
Alcance com uma resolução de 150 mm 4 m
Número de pares de áreas, comutáveis 8
Fator de reflectância, mín. 1,8 %
Contorno de referência selecionável Sim
Alcance 0 ... 4 m
Número de campos de aviso 8 Unid.
Espectro angular 190 °
Resolução angular 0,36 °
Alcance 0 ... 15 m
Tamanho do objeto 150 mm x 150 mm
Fator de reflectância, mín. 20 %
Fonte de luz Laser, Infravermelho
Comprimento de onda 905 nm
Classe de laser 1, IEC/EN 60825-1:2007
Forma do sinal transmitido Pulsado
Período de pulso 0,003 µs
Suspensão de pulso 40 µs
Frequência de repetição 25 kHz
Tolerância lateral com sistema de montagem -0,22 ... 0,22 °, (em relação à superfície de montagem)
Tolerância lateral sem sistema de montagem -0,18 ... 0,18 °, (em relação ao painel traseiro da caixa)
Resolução angular 0,36 °
Espectro angular 190 °
Resolução de distância 5 mm
Área de detecção 0 ... 50 m
Ângulo de detecção 190 °
Taxa de varredura 25 scans/s
Proteção do circuito Proteção contra sobretensão
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -30 ... 20 %, Alimentação em conformidade com a norma IEC 742 com isolamento seguro da rede elétrica e ajuste no caso de quedas de tensão até 20 ms, de acordo com a norma EN 61496-1.
Consumo de corrente, máx. 420 mA, (Utilizar fonte de alimentação com 2,5 A)
Consumo, máx. 10 W, A 24 V mais carga de saída
Proteção fusível 1,6 A, de ação média-lenta
Número de entradas de chaveamento digitais 4 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 16 V
Tensão de chaveamento low máx. 3 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 5 mA
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tensão de chaveamento high mín. 18 V
Tensão de chaveamento low máx. 2 V
Tensão de chaveamento, típ. 21 V
Tipo de tensão CC
Carga elétrica máx. 250 mA
Indutividade da carga 1.000.000 µH
Capacidade da carga 0,1 µF
Corrente residual máx. 0,5 mA
Corrente residual, típ. 0,005 mA
Queda de tensão 3,2 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Tipo Saída de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 20 V
Tensão de chaveamento low máx. 2 V
Tensão de chaveamento, típ. 21 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tempo de resposta 80 ms
Tempo de resposta 80 ... 640 ms
Tipo RS 232, RS 422
Função Configuração/ Parametrização via software
Serviço
Transmissão de dados
Função Configuração/ Parametrização via software
Serviço
Transmissão de dados
Número de conexões 2 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Sub-D
Número de polos 15 polos
Função Interface de configuração
Interface de dados
Interface de serviço
Tipo de conexão Sub-D
Número de polos 9 polos
Dimensões (L x A x C) 140 mm x 148 mm x 135 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA, com revestimento resistente aos arranhões
Peso líquido 2.000 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Preto
Tipo de fixação Fixação de passagem
Placa de montagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 5 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Software
Elementos de comando Software de PC
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção II
Certificações TÜV Süd
c CSA US
c TÜV NRTL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 55022
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma EN 60068-2-6
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Patentes de E.U.A. US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
US 7,743,865 B
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
Modelo de CAD 3D - RS4-4M - zip
Macro EPLAN - edz
Software de diagnóstico/configuração - V 1.20 - zip
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV NRTL US - pdf
Certificado - c CSA US - pdf