RS4-4E/P1

Scanner laser de segurança

Número de produto: 520087

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série ROTOSCAN RS4
Pacote de funções Extended
Funções Comutação de pares de áreas monitorada
Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável
Monitoramento de campo de advertência
Proteção de acesso a zonas de perigo horizontal
Proteção de acesso vertical
Proteção de acesso vertical a pontos de perigo
Resolução, selecionável
Teste de partida
Tipo 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-07 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 3, EN ISO 13849
Número de áreas de proteção 8 Unid.
Tipo de seleção do par de áreas Via PROFIBUS
Resolução (ajustável) 30/40/50/70/150 mm
Alcance mínimo ajustável 200 mm
Alcance com uma resolução de 30 mm 1,6 m
Alcance com uma resolução de 40 mm 2,2 m
Alcance com uma resolução de 50 mm 2,8 m
Alcance com uma resolução de 70 mm 4 m
Alcance com uma resolução de 150 mm 4 m
Número de pares de áreas, comutáveis 8
Fator de reflectância, mín. 1,8 %
Contorno de referência selecionável Sim
Alcance 0 ... 4 m
Número de campos de aviso 8 Unid.
Espectro angular 190 °
Resolução angular 0,36 °
Alcance 0 ... 15 m
Tamanho do objeto 150 mm x 150 mm
Fator de reflectância, mín. 20 %
Fonte de luz Laser, Infravermelho
Comprimento de onda 905 nm
Classe de laser 1, IEC/EN 60825-1:2007
Forma do sinal transmitido Pulsado
Período de pulso 0,003 µs
Suspensão de pulso 40 µs
Frequência de repetição 25 kHz
Tolerância lateral com sistema de montagem -0,22 ... 0,22 °, (em relação à superfície de montagem)
Tolerância lateral sem sistema de montagem -0,18 ... 0,18 °, (em relação ao painel traseiro da caixa)
Resolução angular 0,36 °
Espectro angular 190 °
Resolução de distância 5 mm
Área de detecção 0 ... 50 m
Ângulo de detecção 190 °
Taxa de varredura 25 scans/s
Proteção do circuito Proteção contra sobretensão
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -30 ... 20 %, Alimentação em conformidade com a norma IEC 742 com isolamento seguro da rede elétrica e ajuste no caso de quedas de tensão até 20 ms, de acordo com a norma EN 61496-1.
Consumo de corrente, máx. 420 mA, (Utilizar fonte de alimentação com 2,5 A)
Consumo, máx. 10 W, A 24 V mais carga de saída
Proteção fusível 1,6 A, de ação média-lenta
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 16 V
Tensão de chaveamento low máx. 3 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 2 mA
Tempo de resposta 90 ms
Tempo de resposta 90 ... 650 ms
Tipo PROFIBUS DP, ProfiSafe
Função Monitoramento seguro
Classificação V2
Dados cíclicos seguros 1 B
Dados acíclicos Avisos
Dados de erros
Valores de medição
Número de conexões 4 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Nenhum
Função Interface de configuração
Interface de serviço
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código B
Função BUS IN
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código B
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Nenhum
Dimensões (L x A x C) 140 mm x 167 mm x 168 mm
Material da carcaça Metal
Plástico
Carcaça metal Alumínio
Carcaça plástico PP preto 20% fibra de vidro
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA, com revestimento resistente aos arranhões
Peso líquido 2.250 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Preto
Tipo de fixação Fixação de passagem
Placa de montagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 5 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Software
Elementos de comando Software de PC
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção II
Certificações PROFIBUS
TÜV Süd
c CSA US
c TÜV NRTL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 55022
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma EN 60068-2-6
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Macro EPLAN - zip
Arquivo GSD - zip
Software de diagnóstico/configuração - V 1.20 - zip
Software de diagnóstico/configuração - TCI2COM - zip
Manual do usuário - TCI2COM - pdf
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - Application Note - pdf
Folha de dados - pdf
Complemento do manual de instruções - PROFIBUS - pdf
Descrição do software - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV NRTL US - pdf
Certificado - c CSA US - pdf