RS4-2M
Scanner laser de segurança
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Série | ROTOSCAN RS4 |
Pacote de funções | MotionMonitoring |
Funções | Comutação de pares de áreas monitorada Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável Monitoramento de campo de advertência MotionMonitoring Proteção de acesso a zonas de perigo horizontal Proteção de acesso vertical Proteção de acesso vertical a pontos de perigo Resolução, selecionável Saída de alarme adicional Teste de partida |
Tipo | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,5E-07 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 3, EN ISO 13849 |
Número de áreas de proteção | 8 Unid. |
Tipo de seleção do par de áreas | Através das entradas de chaveamento |
Resolução (ajustável) | 70/150 mm |
Alcance mínimo ajustável | 200 mm |
Alcance com uma resolução de 70 mm | 2,15 m |
Alcance com uma resolução de 150 mm | 2,15 m |
Número de pares de áreas, comutáveis | 8 |
Fator de reflectância, mín. | 1,8 % |
Contorno de referência selecionável | Sim |
Alcance | 0 ... 2,15 m |
Número de campos de aviso | 8 Unid. |
Espectro angular | 190 ° |
Resolução angular | 0,36 ° |
Alcance | 0 ... 15 m |
Tamanho do objeto | 150 mm x 150 mm |
Fator de reflectância, mín. | 20 % |
Fonte de luz | Laser, Infravermelho |
Comprimento de onda | 905 nm |
Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Forma do sinal transmitido | Pulsado |
Período de pulso | 0,003 µs |
Suspensão de pulso | 40 µs |
Frequência de repetição | 25 kHz |
Tolerância lateral com sistema de montagem | -0,22 ... 0,22 °, (em relação à superfície de montagem) |
Tolerância lateral sem sistema de montagem | -0,18 ... 0,18 °, (em relação ao painel traseiro da caixa) |
Resolução angular | 0,36 ° |
Espectro angular | 190 ° |
Resolução de distância | 5 mm |
Área de detecção | 0 ... 50 m |
Ângulo de detecção | 190 ° |
Taxa de varredura | 25 scans/s |
Proteção do circuito | Proteção contra sobretensão |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -30 ... 20 %, Alimentação em conformidade com a norma IEC 742 com isolamento seguro da rede elétrica e ajuste no caso de quedas de tensão até 20 ms, de acordo com a norma EN 61496-1. |
Consumo de corrente, máx. | 420 mA, (Utilizar fonte de alimentação com 2,5 A) |
Consumo, máx. | 10 W, A 24 V mais carga de saída |
Proteção fusível | 1,6 A, de ação média-lenta |
Número de entradas de chaveamento digitais | 4 Unid. |
Tipo | Entrada de chaveamento digital |
Tensão de chaveamento high mín. | 16 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 3 V |
Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 5 mA |
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
Tensão de chaveamento high mín. | 18 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 2 V |
Tensão de chaveamento, típ. | 21 V |
Tipo de tensão | CC |
Carga elétrica máx. | 250 mA |
Indutividade da carga | 1.000.000 µH |
Capacidade da carga | 0,1 µF |
Corrente residual máx. | 0,5 mA |
Corrente residual, típ. | 0,005 mA |
Queda de tensão | 3,2 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tensão de chaveamento high mín. | 20 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 2 V |
Tensão de chaveamento, típ. | 21 V |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
Tempo de resposta | 80 ms |
Tempo de resposta | 80 ... 640 ms |
Tipo | RS 232, RS 422 |
Função | Configuração/ Parametrização via software Serviço Transmissão de dados |
Função | Configuração/ Parametrização via software Serviço Transmissão de dados |
Número de conexões | 2 Unid. |
Função | Interface de máquina |
Tipo de conexão | Sub-D |
Número de polos | 15 polos |
Função | Interface de configuração Interface de dados Interface de serviço |
Tipo de conexão | Sub-D |
Número de polos | 9 polos |
Dimensões (L x A x C) | 140 mm x 148 mm x 135 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA, com revestimento resistente aos arranhões |
Peso líquido | 2.000 g |
Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 Preto |
Tipo de fixação | Fixação de passagem Placa de montagem |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 5 Unid. |
Tipo de configuração/parametrização | Software |
Elementos de comando | Software de PC |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | II |
Certificações | TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | EN 60068-2-6 |
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Patentes de E.U.A. | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 7,743,865 B |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ECLASS 10.0 | 27272705 |
ECLASS 11.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |