ROD4 plus

Scanner a laser

Número de produto: 50106481

Icon Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série 4
Inclui Software de configuração RODplussoft
Aplicação Detecção de objetos em 3D
Medição de contornos
Versão especial Saída de advertência
Fonte de luz Laser, Infravermelho
Classe de laser 1, IEC/EN 60825-1:2014
Área de medição 0 ... 65.000 mm
Ângulo de detecção 190 °
Taxa de varredura 25 scans/s
Repetibilidade 15 mm
Taxa de medição 40 ms
Resolução dos valores medidos 5 mm
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -30 ... 20 %
Número de saídas de chaveamento digitais 4 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Tempo de resposta 40 ms
Tipo Ethernet, RS 232, RS 422
Número de conexões 4 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M16
Tipo male
Material Metal
Número de polos 14 polos
Função Interface de configuração
Interface de dados
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Função Interface de configuração
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Função Interface de dados
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 140 mm x 148 mm x 167 mm
Material da carcaça Metal
Plástico
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 2.300 g
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 90318020
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - V1.3.5 - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Descrição do software - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf