ROD4-56 plus
Scanner a laser
Série | 4 |
Inclui | Software de configuração RODplussoft |
Aplicação | Medição de contornos |
Versão especial | Aquecimento Saída de advertência |
Fonte de luz | Laser, Infravermelho |
Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Área de medição | 0 ... 65.000 mm |
Ângulo de detecção | 190 ° |
Taxa de varredura | 50 scans/s |
Repetibilidade | 20 mm |
Taxa de medição | 20 ms |
Resolução dos valores medidos | 5 mm |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
Tipo | Ethernet, RS 232, RS 422 |
Número de conexões | 4 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M16 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 14 polos |
Função | Interface de configuração Interface de dados |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Função | Interface de configuração |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | Interface de dados |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificação | Código A |
Dimensões (L x A x C) | 140 mm x 148 mm x 167 mm |
Material da carcaça | Metal Plástico |
Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Peso líquido | 2.300 g |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 50 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ECLASS 15.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |