ROD4-30
Scanner a laser
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Série | 4 |
Inclui | Software de configuração RODsoft |
Aplicação | Detecção de objetos em 3D Medição de contornos |
Versão especial | Saída de advertência |
Fonte de luz | Laser, Infravermelho |
Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Área de medição | 0 ... 65.000 mm |
Ângulo de detecção | 190 ° |
Taxa de varredura | 25 scans/s |
Repetibilidade | 15 mm |
Resolução dos valores medidos | 5 mm |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
Número de saídas de chaveamento digitais | 4 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Tempo de resposta | 40 ms |
Tipo | RS 232, RS 422 |
Número de conexões | 2 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Sub-D |
Tipo | male |
Número de polos | 15 polos |
Função | Interface de configuração |
Tipo de conexão | Sub-D |
Tipo | female |
Número de polos | 9 polos |
Dimensões (L x A x C) | 140 mm x 148 mm x 135 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Peso líquido | 2.000 g |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |