ROD 508
Scanner a laser
Série | ROD 500 |
Aplicação | Controle do recipiente Medição de contornos Navegação |
Fonte de luz | Laser, Infravermelho |
Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Resolução angular | 0,025° a 10 Hz 0,05° a 20 Hz 0,1° a 40 Hz 0,2° a 50 Hz 0,2° a 80 Hz |
Espectro angular | 275 ° |
Área de detecção | 0,08 ... 25 m, Reflectância > 90% 7 m a 1,8% de reflexão 15 m a 10% de reflexão 25 m a 90% de reflexão |
Tensão de alimentação UB | 12 ... 24 V, CC, -10 ... 30 % |
Tempo de resposta | 12,5 ... 100 ms |
Número de conexões | 2 Unid. |
Função | Interface de máquina |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 12 polos |
Codificação | Código A |
Função | Interface de dados Transmissão do valor medido através de UDP (intensidade do sinal, distância e representação do processo) |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Dimensões (L x A x C) | 80 mm x 80 mm x 85 mm |
Material da carcaça | Metal Plástico |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Peso líquido | 630 g |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem Placa de montagem |
Nota | Para obter mais detalhes sobre a atribuição do segmento circular do LED, consulte o manual de instruções em www.leuze.com |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 95 % |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ECLASS 15.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |