ROD 308

Scanner a laser

Número de produto: 50153046

Série ROD 300
Aplicação Controle do recipiente
Medição de contornos
Navegação
Alcance de operação 0,08 ... 25 m
Fonte de luz Laser, Infravermelho
Classe de laser 1, IEC/EN 60825-1:2014
Resolução angular 0,1° a 40 Hz
0,2° a 50 Hz
0,2° a 80 Hz
Espectro angular 275 °
Área de detecção 0,08 ... 25 m, Reflectância > 90%
7 m a 1,8% de reflexão
15 m a 10% de reflexão
25 m a 90% de reflexão
Tensão de alimentação UB 12 ... 24 V, CC, -10 ... 30 %
Tempo de resposta 12,5 ... 25 ms
Número de conexões 2 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 12 polos
Codificação Código A
Função Interface de dados
Transmissão do valor medido através de UDP (intensidade do sinal, distância e representação do processo)
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Dimensões (L x A x C) 80 mm x 80 mm x 85 mm
Material da carcaça Metal
Plástico
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 630 g
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Placa de montagem
Nota Para obter mais detalhes sobre a atribuição do segmento circular do LED, consulte o manual de instruções em www.leuze.com
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 0 ... 95 %
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software - Configuration Setup - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - Ethernet - pdf
Folha de dados - pdf