RL-70/40r-003-M12

Iluminação

Número de produto: 50132511

Tipo Anel de luz
Adequado para Leitores de códigos 2D fixos, série DCR 200i
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 617 nm
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas de ativação 1 Unid.
Tipo Entrada de ativação
Tipo de tensão CC
Tensão de chaveamento high: +5 ... +24V CC
Estado de chaveamento active high
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Entrada de ativação
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Execução Anel
Espessura 20,5 mm
Diâmetro de fora 76 mm
Diâmetro de dentro 40 mm
Peso líquido 222 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de fixação Fixação de passagem
Temperatura ambiente, operação -10 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 75 °C
Iluminação Difuso
Grau de proteção IP 54
Número da pauta aduaneira 85395100
ECLASS 5.1.4 27110635
ECLASS 8.0 27110635
ECLASS 9.0 27110635
ECLASS 10.0 27110635
ECLASS 11.0 27110635
ECLASS 12.0 27110635
ECLASS 13.0 27110635
ECLASS 14.0 27110635
ECLASS 15.0 27110635
ETIM 5.0 EC000996
ETIM 6.0 EC000996
ETIM 7.0 EC000996
ETIM 8.0 EC000996
ETIM 9.0 EC000996
ETIM 10.0 EC000996
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf